Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump (Mini) para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos
Capacidad de aspiración (max) | 1,6 l/min |
Pot. nominal | 7,2 W |
Tensión | 24V - DC |
Intens. nominal | 0,3 A |
Temperatura de trabajo | 0 ... 40 °C |
Ejecución diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 75 mm |
D1 | 86,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
G2 | G1/4"-HE |
L | 110,90 mm |
L1 | 123,90 mm |
L2 | 81,90 mm |
L3 | 18,10 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
X1 | 43 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (max) | 1,60 l/min |
Voltaje DC | 24V - DC |
Pot. nominal | 7,20 W |
Intens. nominal | 0,30 A |
Grado de evacuación | 60 % |
Cap. de carga (horizont.) | 10 N |
Capacidad de carga (vertical) | 30 N |
Temperatura de trabajo | 0 ... 40 °C |
Instrucciones de pedido: ECBPMi 24V-DC MATCH
La entrega consiste en:
El módulo de cambio rápido RMQC adecuado debe pedirse por separado.