RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH

N° de artículo: 10.08.09.00005

Módulo de cambio rápido para una conexión fácil y rápida de las pinzas EoA de la serie MATCH

Diámetro circular D mk50 mm
paraFANUC
TipoCRX
Entradas/salidasentrada / salida digital
Conexión eléctricaCon hemb codo M8, 8 pol
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
Ejecución diseñoSistema de cambio rápido MATCH
RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH
Atributo Valor
D 75 mm
d 6,40 mm
D2 31,50 mm
Dmk 50 mm
G1 M8-HE
G2 M7-HE
G3 M3-HE
G4 M4-HE
H 21 mm
H1 24 mm
Lk 200 mm
Atributo Valor
Ejecución diseño Sistema de cambio rápido MATCH
para FANUC
Tipo CRX
Tipo interruptor de vacío Conmutación PNP
Diseño Canal de fluidos cerrado
Número de ciclos de carga 100000
Entradas/salidas entrada / salida digital
Conexión eléctrica WB-M8-8
Fuerza axial (máx.) 500 N
Momento (Y) 40 Nm
Desplazamiento del eje máximo 1 mm
Fuerza de apriete 50 N
Poder disolvente 0 N
con Transferencia electrónica / neumática
Temperatura de trabajo 5 ... 60 °C
Peso 260 g
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
Instrucciones de pedido: RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH

El módulo de cambio rápido RMQC se suministra listo para su conexión.

El generador de vacío adecuado debe pedirse por separado.