RMQC 50 UNI IOL LED M12-5 MATCH

N° de artículo: 10.08.09.00007

Módulo de cambio rápido para una conexión fácil y rápida de las pinzas EoA de la serie MATCH

Diámetro circular D mk50 mm
paraUniversal
TipoISO TK 50
Entradas/salidasIO-Link
EscribaLED-Band
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Ejecución diseñoSistema de cambio rápido MATCH
RMQC 50 UNI IOL LED M12-5 MATCH
Atributo Valor
D 75 mm
d 6,40 mm
D2 31,50 mm
Dmk 50 mm
G1 M12-MA
G2 M7-HE
G3 M3-HE
G4 M4-HE
H 28 mm
H1 31 mm
Lk 190 mm
Atributo Valor
Ejecución diseño Sistema de cambio rápido MATCH
para Universal
Tipo ISO TK 50
Escriba
Diseño Canal de fluidos cerrado
Número de ciclos de carga 100000
Entradas/salidas IO-Link
Conexión eléctrica M12-5
Fuerza axial (máx.) 500 N
Momento (Y) 40 Nm
Desplazamiento del eje máximo 1 mm
Fuerza de apriete 50 N
Poder disolvente 0 N
con Transferencia electrónica / neumática
Temperatura de trabajo 5 ... 60 °C
Peso 300 g
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
Instrucciones de pedido: RMQC 50 UNI IOL LED M12-5 MATCH

El módulo de cambio rápido RMQC se suministra listo para su conexión.

El generador de vacío adecuado debe pedirse por separado.