Módulo de comunicación inteligente SCM

  • Módulo de comunicación que se utiliza junto con el módulo de cambio rápido RMQC dentro del ecosistema End-of-Arm MATCH
  • Configurar y parametrizar las garras de vacío y mecánicas de la plataforma MATCH mediante el asistente de configuración intuitivo asociado
  • Almacenamiento de hasta 15 configuraciones de piezas diferentes para el uso flexible de garras y efectores finales en procesos automatizados
  • Existen diferentes garras mecánicas y de vacío que se adaptan a la pieza y a la tarea de manipulación
  • Si los requisitos cambian, el sistema puede adaptarse rápida y fácilmente
Productos destacados
  • Uso independiente del robot de garras inteligentes de vacío y mecánicas de la plataforma MATCH gracias a la traducción de IO-Link a entradas y salidas digitales
  • Asistente de configuración intuitivo para una parametrización fácil y guiada del efector final
  • Instalación sencilla y que ahorra espacio directamente en el armario de control del robot gracias a su diseño compacto, que incluye el montaje de raíl DIN
  • Recoger, evaluar y visualizar datos de valor añadido, incluida la conexión a la nube
Módulo de comunicación inteligente SCM
  • Carcasa compacta para la instalación en el armario de control mediante el montaje de railes DIN (5)
  • Pantalla de estado (1)
  • Puertos Ethernet para la configuración o el diagnóstico con el ordenador mediante el asistente de configuración (2)
  • Conexión para el módulo de cambio rápido RMQC (IO-Link) (4)
  • Conexiones para el controlador del robot (E/S digitales) (3)
  • Adecuado para el ecosistema End-of-Arm MATCH
  • Traducción de IO-Link a entradas y salidas digitales
  • Control a través de E/S digitales de 24 V mediante el asistente de configuración digital
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por