Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Básicamente, hay disponibles generadores de vacío eléctricos y neumáticos. Los generadores de vacío eléctricos no requieren tubos adicionales y son adecuados para piezas de hasta 10 kg de peso. Los generadores de vacío neumáticos son particularmente potentes y pueden manejar pesos más pesados y piezas de trabajo porosas.
Todos los generadores de vacío presentados aquí tienen una etiqueta NFC integrada. Esto significa que también puede parametrizar y configurar los dispositivos con un teléfono inteligente. También tiene acceso a instrucciones de funcionamiento, accesorios y repuestos, así como a importantes datos de proceso.
Un elemento central de la cartera de Schmalz para la robótica ligera son los generadores de vacío eléctricos, bombas de vacío inteligentes que son independientes del aire comprimido y tienen una interfaz integrada para conectar garras y robots. Son adecuados para piezas no porosas y ligeramente porosas. Debido a que el vacío se genera sin aire comprimido y sin el tubo asociado, el robot ligero sigue siendo móvil y flexible.
Los generadores de vacío neumáticos, llamados eyectores, funcionan a través de una línea de aire comprimido. Tienen una mayor capacidad de succión que la bomba de vacío eléctrica y por lo tanto pueden manejar piezas de trabajo porosas. Los eyectores son particularmente pequeños, compactos y potentes.
Para otras aplicaciones, Schmalz ofrece una amplia gama de generadores de vacío neumáticos. Por favor, contáctenos o eche un vistazo a nuestra tienda online para una solución adecuada.