• Generador de vacío eléctrico e inteligente para la manipulación de piezas no porosas y ligeramente porosas
  • Interfaz integrada para el control, la regulación y la monitorización del proceso de manipulación
  • Utilización en la robótica móvil, en la manipulación completamente automatizada de piezas pequeñas, así como en tareas de manipulación estacionarias
Productos destacados
  • Válvula de ventilación integrada para una deposición rápida y precisa
  • Supervisión selectiva del proceso y mantenimiento predictivo mediante la conexión a través de IO-Link
  • La supervisión de las condiciones reduce los errores y mejora la disponibilidad de la planta
  • La interfaz NFC permite la lectura y parametrización a través del smartphone
  • Mejora de la eficiencia energética gracias al ajuste automático de la potencia de aspiración
Generador de vacío ECBPi
  • Placa adaptadora de brida (1) para la conexión mecánica a todos los modelos de cobot convencionales
  • Racor rápido M12 de 8 polos o regleta de bornes como interfaz digital (2) del ECBPi al robot
  • Interfaz NFC (3) para la transmisión cómoda de datos mediante smartphone
  • Brida para la conexión de la ventosa (4)
  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por