Generadores de vacío neumáticos RECB

  • Generador de vacío neumático para uso al final del brazo (EoA) en robots ligeros y pequeños robots industriales
  • Manipulación de piezas absorbentes o porosas y desiguales como cajas de cartón
  • Manipulación de piezas blandas como cajas llenas en procesos de paletización y despaletización
  • Utilización en procesos totalmente automatizados con ciclos y tiempos de evacuación bajos, así como en la colaboración entre humanos y robots (entorno MRK)
Productos destacados
  • La potente generación de vacío neumática permite tiempos de ciclo cortos y una alta compensación de fugas
  • Conexión del robot directa y simple, mecánica y eléctrica
  • La baja altura total permite el montaje directo en el brazo del robot con una limitación de altura mínima
  • Control a través de las salidas digitales del robot (I/O) o comunicación a través de IO-Link
Generadores de vacío neumáticos RECB
  • Placa adaptadora de brida (1) para la conexión mecánica con todos los robots comunes y los robots industriales
  • Interfaz eléctrica a través de un cable con conector M12-5-pin (2)
  • Conexión del tubo flexible para aire comprimido (3); opcionalmente también en la parte trasera
  • Pantalla integrada con pantalla de 7 segmentos (4)
  • Brida para la conexión de la garra (5)
  • Capacidad de aspiración de hasta 57,2 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Capacidad de carga hasta 10 kg
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por