Generadores de vacío neumáticos RECBi

Nuevo
  • Generador de vacío neumático para uso en el extremo del brazo (EoA) de robots ligeros, cobots y robots convencionales de 6 ejes
  • Manipulación de piezas porosas, como embalajes de cartón o piezas irregulares
  • Tareas de pick & place, carga y descarga de máquinas, picking y embalaje
  • Gama de aplicaciones que van desde la producción y el montaje hasta la logística de almacén y expediciones
  • Uso en procesos con necesidad de cortos tiempos de ciclo y evacuación
Productos destacados
  • Potente generación de vacío para tiempos de ciclo cortos y alta compensación de fugas
  • Montaje directamente en el extremo del brazo del robot con poca limitación de altura
  • Conexión mecánica y eléctrica directa y sencilla del robot
  • Sistema de sujeción ajustable PXR con diferentes versiones para la manipulación segura de distintas piezas de trabajo
Generadores de vacío neumáticos RECBi
  • Conexión apta para los robots ligeros y pequeños robots industriales más habituales (1)
  • Tecnología Eco nozzle integrada (2) con toberas y válvulas de fácil acceso
  • Conjuntos predefinidos con diferentes garras (3) o placa de conexión universal
  • Capacidad de aspiración de hasta 52,5 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Capacidad de carga hasta 25 kg
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por