Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de soporte
Conexi | Perfil D30-ITEM |
Rosca G1 | M16x1-HE |
Diseño | para FSTE |
Diámetro exterior D | 30 mm |
Longitud L | 53,4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 30 mm |
G1 | M16x1-HE |
H2 | 2 mm |
H3 | 15 mm |
L | 53,40 mm |
L2 | 62 mm |
L3 | 50 mm |
Instrucciones de pedido: HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT