Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conexión acodada
Longitud L | 20,5 mm |
parte normal material | Plásticos |
Temperatura de trabajo | -20 ... 60 °C |
Diámetro nominal | 6 mm |
Superficie | crudo |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8 mm |
D1 | 13,90 mm |
H | 25 mm |
L | 20,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 6 mm |
parte normal material | Plásticos |
Temperatura de trabajo | -20 ... 60 °C |
Peso | 5 g |
Instrucciones de pedido: SVB-WIN 8-6 KU-ROH