Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conexión recta
Longitud L | 31,5 mm |
parte normal material | Plásticos |
Temperatura de trabajo | -20 ... 60 °C |
Diámetro nominal | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6 mm |
D1 | 11,60 mm |
L | 31,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro nominal | 6 mm |
parte normal material | Plásticos |
Temperatura de trabajo | -20 ... 60 °C |
Peso | 4 g |
Instrucciones de pedido: SVB-GE 8-6/6-4