• Garra de vacío lista para su conexión para Bin-Picking automatizado
  • Extracción de contenedores con un esquema de envasado aleatorio o preclasificado
  • Manipulación de piezas de conformado libre gracias a la ventosa flexible, que se adapta óptimamente al contorno de la pieza
  • Ideal para tareas de manipulación estacionarios con robots colaborativos gracias el peso propio reducido
Productos destacados
  • Compacto, eficiente y fácil de limpiar gracias a la generación de vacío integrada
  • Sellado y fuerza de retención óptimos también para el agarre en esquinas y bordes gracias a las ventosas especiales para Bin-Picking
  • Rápido control de calidad de la pieza mediante el módulo de basculación opcional
  • Peso reducido y geometría dinámica gracias a la fabricación aditiva
  • La idoneidad del MRK
Bin-Picker SBPG
  • Brida (1) con conexiones neumáticas
  • Módulo base (2) con vacuestato VSi integrado, generador de vacío neumático silenciador (opcional)
  • Unidad de basculación (3), basculante 45° a un lado (opcional)
  • Cambiador rápido del actuador (4)
  • Interfaz para módulo de cámara opcional (5)
  • Capacidad de aspiración de hasta 180 l/min
  • Generación de vacío integrada o externa
  • Elemento de hermetizado: Ventosa para Bin-Picking con función de cambio rápido
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por