• Set de manipulación listo para su conexión para robots de diseño ligero y cobots basados en un generador de vacío inteligente y eléctrico
  • Incluye el generador de vacío, la brida, la garra y el cable de conexión
  • Manipulación de piezas no porosas y levemente porosas
  • Interfaz integrada para el control, la regulación y la monitorización del proceso de manipulación
Productos destacados
  • El set contiene todos los componentes para el montaje rápido de una garra lista para la conexión
  • Válvula de ventilación integrada para una suelta rápida y precisa de la pieza durante la manipulación
  • Supervisión del proceso mediante la conexión a través de IO-Link o señales digitales; supervisión del estado para evitar errores
  • La interfaz NFC permite la lectura y parametrización a través del smartphone
  • Eficiencia energética al adaptar la potencia al proceso de manipulación mediante el control de la velocidad
Sets de manipulación ECBPi
  • Placa adaptadora de brida (1) para la conexión mecánica con el robot ligero o Cobot
  • Conector M12 de 8 pines como interfaz digital del ECBPi (2) al robot
  • Interfaz NFC para la transmisión cómoda de datos mediante smartphone
  • Brida para la conexión de la garra (3)
  • Efector final VEE (4) con una ventosa intercambiable
  • Cable de conexión como conexión eléctrica a los robots
  • Generador de vacío incluyendo la brida, la garra y el cable de conexión
  • Posibilidad de cambiar la garra de forma flexible
  • Capacidad de aspiración hasta 12 l/min y vacío máx.: 75 %
  • Adecuado para la operación con robots ligeros y robots
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por