Sets de manipulación ECBPMi

  • Set de manipulación listo para su conexión para robots de diseño ligero y cobots basados en un generador de vacío eléctrico y un tamaño mínimo
  • Con el generador de vacío se incluyen también una brida, una ventosa y un cable de conexión
  • Manipulación de piezas no porosas de hasta 3 kg de peso
  • Ideal para la manipulación automatizada de piezas pequeñas con una sola ventosa, p. ej., Bin-Picking
  • Integración en máquinas con espacio de montaje limitado
Productos destacados
  • Set de manipulación listo para su conexión para un montaje y una puesta en marcha sencillos (Plug & Work)
  • Variados campos de aplicación gracias a las ventosas intercambiables
  • Ideal para la manipulación de piezas pequeñas con una sola ventosa
  • Mayor carga útil del robot gracias a su reducido peso
  • No se precisan tubos flexibles para aire comprimido, funcionamiento eléctrico
Sets de manipulación ECBPMi
  • Brida de adaptación modular (1) inclusive alivio de tracción de cable
  • Forma exenta de contornos que puedan molestar adaptada al tamaño de la brida del robot
  • Operación intuitiva a través de la interfaz de usuario con teclas capacitivas (2) y pantalla de estado giratoria
  • Cable de conexión eléctrica (3)
  • Inclusive ventosa plana y ventosa de fuelle
  • Set compuesto de generador de vacío, brida, ventosa y cable de conexión
  • La ventosa se cambia flexiblemente
  • Capacidad de aspiración de hasta 1,6 l/min
  • Vacío máx.: 60 %
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por