• Set de manipulación listo para su conexión para robots de diseño ligero y cobots basados en un plano aspirante inteligente y neumático
  • Con el plano aspirante se incluye también el cable de conexión necesario
  • Set de manipulación con peso reducido para la manipulación de piezas en el área de la logística interna
  • Ideal para tareas de manipulación estacionaria como la paletización y despaletización de cajas de cartón
Sets de manipulación FXCB
  • Garra modular con carcasa impresa en 3D
  • Brida (1) para la conexión mecánica a un robot de diseño ligero o un cobot
  • Generación de vacío integrada (2) mediante módulos eyectores de ahorro de energía SEP
  • Esponja hermetizante flexible con lámina adhesiva o ventosas (3)
  • Vacuestato VSi (4) para la monitorización del sistema
  • Conexión de aire comprimido (6) y conexión eléctrica M12-8 (5) para cable de conexión
  • Plano aspirante con generador de vacío y cable de conexión integrados
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa
  • Adecuado para el funcionamiento con robots de diseño ligero y cobots
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por