Sets de manipulación SGM-SV

  • Set de manipulación basado en una garra magnética para su integración en robots ligeros
  • Garra magnética con gran fuerza de retención para manipular, por ejemplo, chapas perforadas, piezas complejas cortadas con láser, chapas con agujeros y recortes
  • Manipulación de componentes ferromagnéticos
  • Uso en aplicaciones MRK (colaboración hombre-robot)
Productos destacados
  • Kit listo para instalar con racores instantáneos, así como accesorios para tubos y cables para una integración rápida y segura en el robot
  • La función biestable con imán permanente garantiza un agarre seguro incluso en caso de corte de energía
  • Requiere poco espacio y pesa poco gracias a su diseño compacto y su construcción ligera
  • Superficie de agarre con anillo de fricción para absorber altas fuerzas laterales
  • Software de puesta en marcha para una parametrización sencilla y rápida
Sets de manipulación SGM-SV
  • Carcasa apta para MRK con garra magnética SGM-SV e interruptor de proximidad reequipable (estado de conmutación de la garra magnética: agarre / depósito) (1)
  • Conexiones de aire comprimido para el agarre / suelta (2)
  • Superficie de agarre con anillo de fricción (3)
  • Interfaz de robot en forma de brida (4), bridas adaptadoras para otros tipos de robots (7)
  • Elementos adicionales para el agarre de piezas redondas (5)
  • Extensión para llegar, por ejemplo, a contenedores profundos (6)
  • Superficie de garra magnética: Ø 40 mm
  • Fuerza de retención máx: 100 N
  • Aplicaciones de robots ligeros (cobots)
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por