Sistemas de ventosas de diseño ligero SLG
Clic, impresión y suministrado.
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Clic, impresión y suministrado.
El sistema de ventosas de diseño ligero SLG es ideal para su uso en robots de diseño ligero y cobots para la manipulación automatizada de diferentes piezas. Gracias al proceso de fabricación aditiva del SLG se alcanza un alto grado de flexibilidad del sistema, lo que permite adaptarlo y utilizarlo para una amplia gama de aplicaciones individuales.
Aplicación
¿Está interesado en los sistemas de ventosas de diseño ligero SLG de Schmalz y tiene preguntas al respecto? Nuestros asesores de productos estarán encantados de ayudarle.
Con nuestro configurador tendrá la posibilidad de crear su ventosa individual en sólo 6 pasos. Desde la selección de la pieza de trabajo y la aplicación, pasando por la generación de vacío y la conexión de brida, le asesoramos en la configuración individual. La ventosa se puede integrar de forma rápida y eficiente en el sistema y está disponible en 3 variantes estándar:
Utilice un generador de vacío existente o descubra la gran selección de generadores de vacío adecuados en la tienda online de Schmalz.
Para la generación de vacío externa y eléctrica de los sistemas de ventosas de diseño ligero SLG es adecuado el generador de vacío ECBPi de Schmalz.
Gracias al uso de modernos procesos de fabricación aditiva y materiales, la ventosa es especialmente ligera y robusta. Las geometrías complejas se pueden realizar igual que una completa integración de la canalización del aire. De este modo se pueden evitar contornos molestos como tubos flexible de vacío y realizar un diseño de las ventosas energéticamente muy eficiente. Gracias a su reducido peso propio y a sus compactas dimensiones, las ventosas también resultan óptimas para su funcionamiento con robots de diseño ligero y cobots. Las dimensiones máximas del SLG son LxAnxAl: 350 x 350 x 250mm, el peso máximo de la pieza es de 10 kg.
Los sistemas de ventosas de diseño ligero SLG de Schmalz son compatibles con todos los robots de diseño ligero y cobots habituales del mercado.
También han sido probados y certificados por Universal Robots, lo que los hace ideales para su uso con robots UR.