Eficiente
Nuevo
  • Set de Vision & Handling listo para su conexión para robots de diseño ligero y cobots basados en un generador de vacío eléctrico inteligente con sistema de cámara
  • Reconocimiento de superficies planas y rectangulares (BoxPick) o de superficies complejas y variables (ItemPick) mediante dos módulos de software
  • Incluye un sistema de ventosas de vacío, una cámara y un proyector
  • Uso en aplicaciones de Bin-Picking y preparación de pedidos
  • Interfaz integrada para el control, la regulación y la monitorización del proceso de manipulación
Productos destacados
  • Reducidos trabajos de integración gracias al set listo para su conexión
  • Se requiere poca experiencia en robótica para la instalación
  • Guía del usuario intuitiva para ahorrar tiempo en la puesta en marcha
  • Eficiencia energética mejorada en el proceso gracias a la adaptación integrada y automática
Sets de Vision & Handling 3D-R
  • 1: Sensor 3D para el reconocimiento en tiempo real de la posición de la pieza (incl. soporte para aplicaciones «End-of-Arm»)
  • 2: Proyector para una iluminación óptima en condiciones de poca luz
  • 3: Brida adecuada al tipo de robot
  • 4: Generador de vacío eléctrico inteligente ECBPi
  • 5: Prolongación de brida de aluminio anodizado
  • 6: El módulo base VEE permite conectar rápidamente una amplia gama de ventosas
  • Sistema de ventosas basado en un generador de vacío eléctrico con sistema de cámara y software
  • Solución para Box Pick y Item Pick
  • Adecuado para el funcionamiento con robots de diseño ligero y cobots
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por