Jumbo tyhjiöputken nostin

Liikuttaa tavaraa 300 kg asti nopeasti ja helposti

Pahvilaatikoita, pusseja, sylintereitä, puulevyjä ja muita - Jumbo-alipainenostin selviää suurista töistä lyhyessä ajassa. Intuitiivinen käyttö mahdollistaa kuormien siirron nopeasti, tarkasti ja aina ergonomisesti. Se on ideaalinen apu kuormaus-, lähetys- ja poiminta-alueille ja moniin muihin nostosovelluksiin.

Hakemus

Työkappaleiden usein ja nopeasti nostaminen ja siirtäminen enintään 300 kg
Työkappaleiden, kuten pahvilaatikoiden, säkkien, tynnyrien, kauhojen, kanisterien jne. Käsittely sisäisissä logistiikkaprosesseissa
CNC-työstökoneiden lastaaminen ja purkaminen
Lisääntynyt tuottavuus lyhentyneiden käsittely- ja lastausaikojen ansiosta
Turvallinen ja vahingoittumaton tarttuminen tyhjiön avulla
Minimoi sairauteen liittyvä seisokkiaika
Työntekijöiden motivaation lisääminen
Käsittely vain yhden henkilön toimesta

Nostoyksikkö, käyttöyksikkö, alipainetarraimet ja alipainekehitin Jumbo-alipainenostimessa voidaan konfiguroida asiakkaan tietojen mukaisesti. Jumbon tunnistaa sen nostoyksiköstä, joka supistuu ja laajenee kuormaa nostettaessa tai laskettaessa. Suuri efektiivinen imualue mahdollistaa työkappaleen turvallisen käsittelyn. Schmalz tarjoaa myös kattavan valikoiman lisävarusteita ja täydellisen järjestelmän erittäin herkkätoimintaisella alumiininostimella pyynnöstä.

Kolme tehokasta tyyppiä moniin eri käyttötarkoituksiin: JumboFlex, JumboErgo ja JumboSprint eroavat muodoiltaan ja toiminnoiltaan ohjainkahvojen osalta ja niitä käytetään erityisiin käyttötarkoituksiin.

 

(1) Nostoyksikkö

(2) Käyttöyksikkö

(3) Alipainetarraimet

(4) Syöttöletku

(5) Alipainekehitin lisävarusteilla

(6) Nostin

 

Tyyppi Suurin kuorma (vaaka)
  20 kg 35 kg 45 kg 50 kg 65 kg 80 kg 85 kg 110 kg 140 kg 200 kg 300 kg
JumboFlex X X X X              
JumboFlex High-Stack X X X X              
Jumbo Low-Stack X X X X X X          
JumboErgo / JumboSprint X X X X X X X X X X X

 

Tuotteet

Käsittelyjärjestelmät toiminnassa
Tutustu käsittelyjärjestelmiimme todellisissa prosesseissa.