JumboFlex-tyhjiöputken nostin

Yhden käden käyttö, max. 50 kg:n työkappaleet

MAX. 50 KG
MAX. 2 X 1 M

JumboFlex-alipainenostimella voit liikuttaa kevyempiä tavaroita 50 kg asti ergonomisesti ja suurilla syklinopeuksilla. Ohjainkahva sopii helposti käteen ja käyttäjä voi työskennellä sillä pitkiä ajanjaksoja väsymättä. Yksinkertaisella yhden sormen hallinnalla nostaminen, laskeminen ja vapauttaminen ovat erittäin intuitiivisia. JumboFlexin laajat käyttömahdollisuudet mahdollistavat sen käytön lähes kaikissa tehtävissä. Siinä on vakiona pikavaihtojärjestelmä, joka korvaa alipainetarraimet. Pystypuolelta tarratut työkappaleet heilautetaan automaattisesti vaaka-asentoon, josta niitä voidaan kiertää jatkuvasti.

Hakemus

Työkappaleiden usein ja nopeasti nostaminen ja siirtäminen enintään 300 kg
Työkappaleiden, kuten pahvilaatikoiden, säkkien, tynnyrien, kauhojen, kanisterien jne. Käsittely sisäisissä logistiikkaprosesseissa
CNC-työstökoneiden lastaaminen ja purkaminen
Ergonominen tuki pakettien poiminnassa sekä lajittelu- ja jakelujärjestelmien lataamisessa
Sivulta imetyt työkappaleet kääntyvät automaattisesti takaisin vaakatasoon ja niitä voidaan kääntää loputtomasti tässä asennossa
Lisääntynyt tuottavuus lyhentyneiden käsittely- ja lastausaikojen ansiosta
Turvallinen ja vahingoittumaton tarttuminen tyhjiön avulla
Minimoi sairauteen liittyvä seisokkiaika
Työntekijöiden motivaation lisääminen
Käsittely vain yhden henkilön toimesta

(1) Suojaletkulla varustettu nostoyksikkö

(2) Ripustuskorkeus säädettävissä ilman taakkaa

(3) Suodatin, vaihdettavissa ilman työkaluja

(4) Yhden sormen ohjaus taakan nostamiseen, laskemiseen ja irrottamiseen

(5) Ergonominen luistonestoelementeillä varustettu ohjainkahva

(6) Käännettävissä rajoituksetta, lukittavissa 90°:n portain

(7) Tarrain vaihdettavissa nopeasti ja ilman työkaluja pikavaihtoadapterin ansiosta

(8) Alipainetarraimet, työkappaleeseen sopivat

(9) 90°:n (manuaalinen) kallistusmekanismi taakkojen poimimiseen sivulta

(10) Radiokauko-ohjain SRC alipainepuhallinta varten (optio)

 

Enimmillään 50 kg:n taakoille tarkoitetun JumboFlex 50 -nostimen ohjauspaneeli poikkeaa enintään 20 ja 35 kg:n taakoille tarkoitetun JumboFlex-nostimen ohjauspaneelista.

Pikavaihtoadapteri
Pikavaihtoadapteri

Monipuolisuus on tärkeää: Schmalz tarjoaa oikeat alipainetarraimet lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Pikavaihtosovittimella tarrain voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.

Pyöreä alipainetarrain
Pyöreä alipainetarrain

Kompaktit tavarat, kuten pahvilaatikot, sylinterit, sangot, kannut ja kaapit.

Pyöreä alipainetarrain helmalla
Pyöreä alipainetarrain helmalla

Optimaalinen tiivistys muovispusseissa ja kutistemuovipakkauksissa.

Kaksoisalipainetarrain
Kaksoisalipainetarrain

Pinotuille, liimatuille, kiinnitetyille tai avoimille pahvilaatikolle sekä pienille puulevyille.

Nelikuppinen alipainetarrain
Nelikuppinen alipainetarrain

Suuret pahvilaatikot, puiset levyt ja muut litteät työkappaleet.

Monikuppinen alipainetarrain
Monikuppinen alipainetarrain

Epätasaiset työkappaleet, kuten foliovuo’at tai epävakaat pahvilaatikot. Yksittäinen alipainetarrain kompensoi epätasaisuudet.

2-in-1-tarrain
2-in-1-tarrain

Alipainetarraimen ja ripustuskoukun yhdistelmä matkatavaroille, kuten matkalaukuille.

Ripustuskoukku
Ripustuskoukku

Sankojen, kannujen ja muiden työkappaleiden mekaaninen ripustaminen ripustuskohdasta.

Laatikkotarrain
Laatikkotarrain

Laatikoiden kuljetukseen ja säilytykseen kaikilta valmistajilta (VDA 4500 -standardi).

JumboFlex-akku
JumboFlex-akku

Tarrain ja putkinostin täydellisenä yksikkönä käynnistysakkujen käsittelyyn autoteollisuuden alalla. Koko järjestelmää voidaan käyttää erimuotoisten, erikokoisten ja eripainoisten kansien käsittelyyn, max. 27 kg.

JumboFlex-alipainenostin voidaan konfiguroida erityisesti kunkin käyttötarkoituksen mukaan sen modulaarisen rakanteen ansiosta. Tekniset tiedot vaihtelevat riippuen kokoonpanosta ja valitusta alipainetarraimesta.

Seuraavat tekniset tiedot ovat vakioarvoja.

Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] Työkappaleen muoto* max. [mm] Työkappaleen muoto* min. [mm] Max. nostonopeus [m/min] Max. nostoliike Z [mm] Korkeus H** alipainepumpulla [mm] Korkeus H** alipaine-ejektorilla [mm] Nostoputki Ø D [mm]
Flex 20 20 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 2,680 80
  20 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2,800 2,980 80
Flex 35 35 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 2,680 100
  35 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2,800 2,980 100
Flex 50 50 200x200 2,000x1,000 60 1,500 2,500 - 120
  50 200x200 2,000x1,000 60 1,800 2,800 - 120

*Riippuu valitusta alipainetarraimesta
**Alipainetarraimet eivät sisälly (kokonaiskorkeus = H + alipainetarraimen korkeus

JumboFlex Weight-Control

Sisäänrakennetulla punnituslaitteella kuormia voidaan nostaa ja punnita yhdellä liikkeellä.

JumboFlex Safety+

Kahden käden vapautus lisää turvallisuutta. Säädettävä, alennettu laskunopeus, esim. herkille komponenteille tai uusille käyttäjille.

JumboFlex Easy-Release

Pienentynyt jäännöstyhjiö helpottaa vapautumista. Kuorma vapautetaan lisävapautusvivulla ja vain täysin laskettuina, esim. Neli-imukuppisilla tarttujilla tai paljeimukupeilla varustetuilla tarttujilla.

JumboFlex Quick-Release

Mahdollistaa tavaroiden tarkoituksellisen poistumisen nostamisen aikana ylimääräisen poistovivun avulla. Käytetään matkatavaran käsittelyssä lentokentillä tai vastaavissa sovelluksissa.

JumboFlex Air

Tarraimen liitännän paineilmaliitäntä mahdollistaa yksilöllisesti suunniteltujen tarrainten pneumaattisen ohjauksen ohjausvipujen avulla.

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Käsittelyjärjestelmät toiminnassa
Tutustu käsittelyjärjestelmiimme todellisissa prosesseissa.