JumboSprint EX tyhjiöputken nostin

Turvallinen käsittely räjähdysvaarallisissa tiloissa

Ex
MAX. 250 KG

Hakemus

Työkappaleiden usein ja nopeasti nostaminen ja siirtäminen enintään 300 kg
Työkappaleiden, kuten pahvilaatikoiden, säkkien, tynnyrien, kauhojen, kanisterien jne. Käsittely sisäisissä logistiikkaprosesseissa
CNC-työstökoneiden lastaaminen ja purkaminen
Lisääntynyt tuottavuus lyhentyneiden käsittely- ja lastausaikojen ansiosta
Turvallinen ja vahingoittumaton tarttuminen tyhjiön avulla
Minimoi sairauteen liittyvä seisokkiaika
Työntekijöiden motivaation lisääminen
Käsittely vain yhden henkilön toimesta

(1) Tyhjiögeneraattori - puhallin tai ejektori Ex-erikoisversiota varten

(2) Jib-nosturi teräsnosturikiskolla

(3) Tyhjiöputken nostin JumboSprint EX

 

Räjähdysvaarallinen tila Alipainekehitin Suurin nostoliike Suurin nostokapasiteetti
    [mm] 45 kg 65 kg 85 kg 110 kg 140 kg 200 kg 250 kg
1/21 Ejektori 1,700 / 2,100 X X X        

2/22

 

Ejektori

Puhallin

1,700 / 2,100

1,700 / 2,100

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Seuraavat tekniset tiedot ovat tyypillisiä arvoja.

Työkappaleen vähimmäiskoko* [mm] Työkappaleen enimmäiskoko* [mm] Suurin nostonopeus [m/min] Suurin nostoliike Z [mm] Korkeus H** [mm] Ohjainkahvan pituus L [mm]
300x200 3,000x1,000 60 1,700 2,850 250-500
300x200 3,000x1,000 60 2,100 3,400 250-500

*Riippuu valitusta alipainetarraimesta
**Ei sisällä alipainetarrainta (kokonaiskorkeus = H + alipainetarraimen korkeus)

Käsittelyjärjestelmät toiminnassa
Tutustu käsittelyjärjestelmiimme todellisissa prosesseissa.