Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
JumboSprintissä on jousenmuotoinen ohjainkahva, joka yltää koko laitteen ympäri. Tämä mahdollistaa käyttäjän sijoittaa se optimaalisesti kompakteille tavaroille, kuten pusseille ja muovisangoille. Kuormaa nostetaan vetämällä kahvan vivusta ja lasketaan painamalla sitä alas.
(1) Radiokauko-ohjain SRC alipainepuhallinta varten (optio)
(2) Suodatin - vaihdettavissa ilman työkaluja
(3) Kaareva ohjauskahva taakan nostamiseen, laskemiseen ja irrottamiseen
(4) Ripustuskorkeus säädettävissä ilman taakkaa
(5) Pikavaihtoadapteri alipainetarraimille (optio)
(6) Ripustuskorkeus säädettävissä taakka kiinnitettynä
Monipuolisuus on tärkeää: Schmalz tarjoaa oikeanlaiset imukupit lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Pikavaihtosovittimella tarrain voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.
Kompaktit tavarat, kuten pahvilaatikot, tynnyrit, sangot, kannut ja kaapit.
Lavat, kapeat pahvilaatikot, palkit, kulmikkaat putket ja muut pidemmät työkappaleet.
Sylintereille, sangoille, kivilevyille, jossa on karheat pinnat.
Paperi- ja muovipussit, raakakumisangoille ja kutistemuovipakkauksille.
Alipainetarraimia voidaan säätää jatkuvasti palkkia pitkin.
Lavat, kappaleet tai leikatut osat, joissa alipainetarrain ei peitä työkappaletta kokonaan. Tarraimia voidaan säätää jatkuvasti puomia pitkin.
Suuret pahvilaatikot, levyt ja ei jäykät kappaleet. Alipainetarraimia voidaan säätää jatkuvasti pituus- ja poikkisuunnassa.
Epätasaiset työkappaleet, kuten foliovuoat tai epävakaat pahvilaatikot. Yksittäinen alipainetarrain kompensoi epätasaisuudet.
JumboErgo ja JumboSprint voidaan konfiguroida erityisesti kunkin käyttötarkoituksen mukaan sen modulaarisen rakanteen ansiosta. Tekniset tiedot vaihtelevat kokoonpanosta ja valitusta alipainetarraimesta.
Seuraavat tekniset tiedot ovat vakioarvoja.
Tyyppi | Työkappaleen muoto* Min [mm] | Työkappaleen muoto* Max [mm] | Ohjainkahva pituus L [mm] | Max. nostonopeus [m/min] | Max. nostoliike Z [mm] | Korkeus H** [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4 000x2 000 | 350-1.000 | 60 | 1 700 | 2 850 |
300x200 | 4 000x2 000 | 350-1.000 | 60 | 2 100 | 3 400 | |
JumboSprint | 300x200 | 3 000x1 000 | 155-500 | 60 | 1 700 | 2 850 |
300x200 | 3 000x1 000 | 155-500 | 60 | 2 100 | 3 400 |
Max. kuorma 140 kg ja suuremmille: nostoliike Z +160 mm, korkeus H +250 mm
*Riippuu valitusta alipainetarraimesta
**Alipainetarraimet eivät sisälly (kokonaiskorkeus = H + alipainetarraimen korkeus)
Jumbo-nostimen tyyppi | Maks. nostokapasiteetti [kg] | Nostoletkun Ø | |
---|---|---|---|
Vaakasuora | 90°:n kääntö | D [mm] | |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Säästää jopa 40% energiaa napin painalluksella
Kauko-ohjain SRC:llä voit sammuttaa alipainekehittimen suoraan ohjainkahvasta, kun sitä ei käytetä, ja kytkeä sen sitten takaisin päälle. Kauko-ohjaimen hallinta aktivoidaan napin painalluksella, eikä se tarvitse virtalähdettä integroidun valokennon ansiosta.Alipainetarraimet voidaan vaihtaa nopeasti
SWA-pikavaihtoadapteri mahdollistaa alipainetarraimen nopean ja helpon vaihdon muuttuvien työkappaleiden mukaisesti.Kiertää työkappaleita jatkuvasti
DE-kiertoyksiköllä alipaineella tartuttavia työkappaleita, painoltaan max. 200 kg, voidaan kiertää jatkuvasti ja ne voidaan sijoittaa tarkasti.Vapauta työkappaleet heti
BEL-ilmayksikkö mahdollistaa ei-huokoisten työkappaleiden vapauttamisen alipainetarraimesta ja laskemisen alas.Vähentää äänen tasoa
SBB-melunvaimennin alentaa alipainekehittimen melutasoa 65 dB:iin(A) ja suojaa sitä ulkopuolen lialta. Se voidaan asentaa helposti lisävarusteena tulevaan puhallintelineeseen.Suojaa lialta
STD-pölysuodatin pitää likapartikkelit poissa alipainekehittimestä ja sitä suositellaan kehittimen suojaamiseksi. Valinnainen differentiaalipaineen monitorin signaalivalo osoittaa, että likainen suodatin täytyy vaihtaa.Yltää syviin säiliöihin
Jatkokappale SZV mahdollistaa säiliöiden, kuten säleaitioiden ergonomisen kuormauksen ja purun.Suojaa lämmön ylikuormitukselta
MSS-moottorisuojakytkimellä alipainekehitin voidaan kytkeä päälle/pois ja suojata ylivirralta. Se voidaan integroida Schmalzin nostinpylvääseen ilman monimutkaista johdotusta ja se voidaan myös lukita.Suojaa kulumiselta
Suojaputki estää mekaanisia vaurioita nostoputkelle ja se on helppo puhdistaa. Pidätysverkko suojaa alipainetarraimia ja nostoputkea, kun putkinostin ei ole käytössä ja se mahdollistaa tilaa säästävän säilytyksen.