JumboFlex-alipainenostin

Yhden käden käyttö, max. 50 kg:n työkappaleet

Tuotekysely

Autamme mielellämme suunnittelemaan alipainenostolaitteen ja yhteensopivan nostimen.

Tuotekysely

JumboFlex-alipainenostimella voit liikuttaa kevyempiä tavaroita 50 kg asti ergonomisesti ja suurilla syklinopeuksilla. Ohjainkahva sopii helposti käteen ja käyttäjä voi työskennellä sillä pitkiä ajanjaksoja väsymättä. Yksinkertaisella yhden sormen hallinnalla nostaminen, laskeminen ja vapauttaminen ovat erittäin intuitiivisia. JumboFlexin laajat käyttömahdollisuudet mahdollistavat sen käytön lähes kaikissa tehtävissä. Siinä on vakiona pikavaihtojärjestelmä, joka korvaa alipainetarraimet. Pystypuolelta tarratut työkappaleet heilautetaan automaattisesti vaaka-asentoon, josta niitä voidaan kiertää jatkuvasti.

Modulaarinen järjestelmä

JumboFlex 50:n käyttöyksikkö 50 kg:n maksimikuormille eroaa JumboFlexin 20 ja 35 kg:n maksimikuormista.

Ohjainkahva JumboFlex 50

Alipainetarraimet

Monipuolisuus on tärkeää: Schmalz tarjoaa oikeat alipainetarraimet lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Pikavaihtosovittimella tarrain voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.

Pyöreä alipainetarrain

Kompaktit tavarat, kuten pahvilaatikot, sylinterit, sangot, kannut ja kaapit.

Pyöreä alipainetarrain helmalla

Optimaalinen tiivistys muovispusseissa ja kutistemuovipakkauksissa.

Kaksoisalipainetarrain

Pinotuille, liimatuille, kiinnitetyille tai avoimille pahvilaatikolle sekä pienille puulevyille.

Nelikuppinen alipainetarrain

Suuret pahvilaatikot, puiset levyt ja muut litteät työkappaleet.

Monikuppinen alipainetarrain

Epätasaiset työkappaleet, kuten foliovuo’at tai epävakaat pahvilaatikot. Yksittäinen alipainetarrain kompensoi epätasaisuudet.

2-in-1-tarrain

Alipainetarraimen ja ripustuskoukun yhdistelmä matkatavaroille, kuten matkalaukuille.

Ripustuskoukku

Sankojen, kannujen ja muiden työkappaleiden mekaaninen ripustaminen ripustuskohdasta.

Laatikkotarrain

Laatikoiden kuljetukseen ja säilytykseen kaikilta valmistajilta (VDA 4500 -standardi).

JumboFlex-akku

Tarrain ja putkinostin täydellisenä yksikkönä käynnistysakkujen käsittelyyn autoteollisuuden alalla. Koko järjestelmää voidaan käyttää erimuotoisten, erikokoisten ja eripainoisten kansien käsittelyyn, max. 27 kg.

Lisätietoja (EN) [PDF]

JumboFlex Safety+

Kahden käden vapautus lisää turvallisuutta. Säädettävä, alennettu laskunopeus, esim. herkille komponenteille tai uusille käyttäjille.

JumboFlex Easy-Release

Pienentynyt jäännöstyhjiö helpottaa vapautumista. Kuorma vapautetaan lisävapautusvivulla ja vain täysin laskettuina, esim. Neli-imukuppisilla tarttujilla tai paljeimukupeilla varustetuilla tarttujilla.

JumboFlex Quick-Release

Mahdollistaa tavaroiden tarkoituksellisen poistumisen nostamisen aikana ylimääräisen poistovivun avulla. Käytetään matkatavaran käsittelyssä lentokentillä tai vastaavissa sovelluksissa.

Tekniset tiedot

JumboFlex-alipainenostin voidaan konfiguroida erityisesti kunkin käyttötarkoituksen mukaan sen modulaarisen rakanteen ansiosta. Tekniset tiedot vaihtelevat riippuen kokoonpanosta ja valitusta alipainetarraimesta.

Seuraavat tekniset tiedot ovat vakioarvoja.

Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] Työkappaleen muoto* max. [mm] Työkappaleen muoto* min. [mm] Max. nostonopeus [m/min] Max. nostoliike Z [mm] Korkeus H** alipainepumpulla [mm] Korkeus H** alipaine-ejektorilla [mm] Nostoputki Ø D [mm]
Flex 20 20 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 80
  20 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 80
Flex 35 35 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 100
  35 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 100
Flex 50 50 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 120
  50 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 120

*Riippuu valitusta alipainetarraimesta
**Alipainetarraimet eivät sisälly (kokonaiskorkeus = H + alipainetarraimen korkeus

Löydät käyttövideoita mediakeskuksestamme osoitteesta schmalz.com

Schmalzin mediakeskus

JumboFlex-alipainenostimen lisätarvikkeet

Radiokaukosäädin SRC

Säästä jopa 40% energiaa napin painalluksella

Kauko-ohjain SRC:llä voit sammuttaa alipainekehittimen suoraan ohjainkahvasta, kun sitä ei käytetä, ja kytkeä sen sitten takaisin päälle. Kauko-ohjaimen hallinta aktivoidaan napin painalluksella, eikä se tarvitse virtalähdettä integroidun induktiogeneraattorin ansiosta.

Melunvaimennin SBB

Vähentää melua

SBB-äänieristysrasia vähentää tyhjiön ääntäTuottaja ja suojaa häntä ulkoiselta saastumiselta.

Pölysuodatin STF

Suojaa lialta

STD-pölysuodatin pitää lian poissa alipainekehittimestä, sitä suositellaan kehittimen suojaamiseksi. Se voidaan puhdistaa nopeasti ja helposti.

Moottorisuojakytkin MSS

Suojaa lämmön ylikuormitukselta

MSS-moottorisuojakytkimellä alipainekehitin voidaan kytkeä päälle/pois ja suojata ylivirralta. Se voidaan integroida Schmalzin nostinpylvääseen ilman monimutkaista johdotusta ja se voidaan myös lukita.

Säilytysteline AB-JU

Turvallista säilytystä

AB-JU-säilytystelinettä voidaan käyttää JumboFlexin säilytykseen, kun se ei ole käytössä. Se suojaa nostoputkea ja alipainetarraimia.

Suojaputki SCHU-SCHL

Suojaa kulumiselta

Suojaputki estää mekaanisia vaurioita nostoputkelle ja se on helppo puhdistaa. Suojaputki tulee vakiovarusteena JumboFlexin mukana.