JumboSprint-alipainenostin

Kompaktit työkappaleet max. 300 kg

Tuotekysely

Autamme mielellämme suunnittelemaan alipainenostolaitteen ja yhteensopivan nostimen.

Tuotekysely

JumboSprintissä on jousenmuotoinen ohjainkahva, joka yltää koko laitteen ympäri. Tämä mahdollistaa käyttäjän sijoittaa se optimaalisesti kompakteille tavaroille, kuten pusseille ja muovisangoille. Kuormaa nostetaan vetämällä kahvan vivusta ja lasketaan painamalla sitä alas.

Modulaarinen järjestelmä

Kuvassa JumboErgon käyttöesimerkki

Alipainetarraimet

Monipuolisuus on tärkeää: Schmalz tarjoaa oikeanlaiset imukupit lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Pikavaihtosovittimella tarrain voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.

Yksikuppinen alipainetarrain

Kompaktit tavarat, kuten pahvilaatikot, tynnyrit, sangot, kannut ja kaapit.

Yksikuppinen alipainetarrain, pitkä

Lavat, kapeat pahvilaatikot, palkit, kulmikkaat putket ja muut pidemmät työkappaleet.

Pyöreä alipainetarrain

Sylintereille, sangoille, kivilevyille, jossa on karheat pinnat.

Säkkitarrain

Paperi- ja muovipussit, raakakumisangoille ja kutistemuovipakkauksille.

Kaksoisalipainetarrain

Alipainetarraimia voidaan säätää jatkuvasti palkkia pitkin.

Kaksikuppinen alipainetarrain FM

Lavat, kappaleet tai leikatut osat, joissa alipainetarrain ei peitä työkappaletta kokonaan. Tarraimia voidaan säätää jatkuvasti puomia pitkin.

Nelikuppinen alipainetarrain

Suuret pahvilaatikot, levyt ja ei jäykät kappaleet. Alipainetarraimia voidaan säätää jatkuvasti pituus- ja poikkisuunnassa.

Monikuppinen alipainetarrain

Epätasaiset työkappaleet, kuten foliovuoat tai epävakaat pahvilaatikot. Yksittäinen alipainetarrain kompensoi epätasaisuudet.

JumboErgo ja JumboSprint voidaan konfiguroida erityisesti kunkin käyttötarkoituksen mukaan sen modulaarisen rakanteen ansiosta. Tekniset tiedot vaihtelevat kokoonpanosta ja valitusta alipainetarraimesta.

Seuraavat tekniset tiedot ovat vakioarvoja.

Tyyppi Työkappaleen muoto* Min [mm] Työkappaleen muoto* Max [mm] Ohjainkahva pituus L [mm] Max. nostonopeus [m/min] Max. nostoliike Z [mm] Korkeus H** [mm]
JumboErgo 300x200 4 000x2 000 350-1.000 60 1 700 2 850
  300x200

4 000x2 000

350-1.000 60 2 100 3 400
JumboSprint 300x200 3 000x1 000 155-500 60 1 700 2 850
  300x200 3 000x1 000 155-500 60 2 100 3 400

Max. kuorma 140 kg ja suuremmille: nostoliike Z +160 mm, korkeus H +250 mm
*Riippuu valitusta alipainetarraimesta
**Alipainetarraimet eivät sisälly (kokonaiskorkeus = H + alipainetarraimen korkeus)

Nostokapasiteetit

Löydät käyttövideoita mediakeskuksestamme osoitteesta schmalz.com

Schmalzin mediakeskus

JumboSprint-alipainenostimen lisätarvikkeet

Kauko-ohjain SRC

Säästää jopa 40% energiaa napin painalluksella

Kauko-ohjain SRC:llä voit sammuttaa alipainekehittimen suoraan ohjainkahvasta, kun sitä ei käytetä, ja kytkeä sen sitten takaisin päälle. Kauko-ohjaimen hallinta aktivoidaan napin painalluksella, eikä se tarvitse virtalähdettä integroidun valokennon ansiosta.

SWA-pikavaihtoadapteri

Alipainetarraimet voidaan vaihtaa nopeasti

SWA-pikavaihtoadapteri mahdollistaa alipainetarraimen nopean ja helpon vaihdon muuttuvien työkappaleiden mukaisesti.

Kiertoyksikkö DE

Kiertää työkappaleita jatkuvasti

DE-kiertoyksiköllä alipaineella tartuttavia työkappaleita, painoltaan max. 200 kg, voidaan kiertää jatkuvasti ja ne voidaan sijoittaa tarkasti.

Ilmayksikkö BEL

Vapauta työkappaleet heti

BEL-ilmayksikkö mahdollistaa ei-huokoisten työkappaleiden vapauttamisen alipainetarraimesta ja laskemisen alas.

Melunvaimennin SBB

Vähentää äänen tasoa

SBB-melunvaimennin alentaa alipainekehittimen melutasoa 65 dB:iin(A) ja suojaa sitä ulkopuolen lialta. Se voidaan asentaa helposti lisävarusteena tulevaan puhallintelineeseen.

Pölysuodatin STF

Suojaa lialta

STD-pölysuodatin pitää likapartikkelit poissa alipainekehittimestä ja sitä suositellaan kehittimen suojaamiseksi. Valinnainen differentiaalipaineen monitorin signaalivalo osoittaa, että likainen suodatin täytyy vaihtaa.

Jatkokappale SZV

Yltää syviin säiliöihin

Jatkokappale SZV mahdollistaa säiliöiden, kuten säleaitioiden ergonomisen kuormauksen ja purun.

Moottorisuojakytkin MSS

Suojaa lämmön ylikuormitukselta

MSS-moottorisuojakytkimellä alipainekehitin voidaan kytkeä päälle/pois ja suojata ylivirralta. Se voidaan integroida Schmalzin nostinpylvääseen ilman monimutkaista johdotusta ja se voidaan myös lukita.

Suojaputki ja pidätysverkko

Suojaa kulumiselta

Suojaputki estää mekaanisia vaurioita nostoputkelle ja se on helppo puhdistaa. Pidätysverkko suojaa alipainetarraimia ja nostoputkea, kun putkinostin ei ole käytössä ja se mahdollistaa tilaa säästävän säilytyksen.