JumboFlex Picker

Liikkuva poimintaratkaisu enintään 40 kg pakkauksille

Tuotteen kohokohdat

  • 8 tunnin käyttö ilman välikuormausta
  • Liikkuva ja yleisesti sovellettava muuttuvilla teollisuustrukeilla
  • Ergonominen ja intuitiivinen yksikäsikäyttöinen JumboFlex

Tuotekyselyt:

Olemme iloisia voidessamme tukea sinua alipainenostimesi suunnittelussa. Tarjoamme mielellämme sinulle vastaavan nostimen.

Tuotekysely

"Yhteen sopiva" ergonomia

Schmalz putkinostimien ainutlaatuinen ergonomia ja turvallisuus on nyt saatavilla myös mobiilikäyttöön. JumboFlex alipainenostin voidaan kuljettaa millä tahansa tavallisella teollisuustrukilla ja se on siten ihanteellinen poimintaratkaisu jopa 40 kg painaville pakkauksille - sijainnista riippumatta.

Käyttökohde

  • Sekoitettujen kuormalavojen poiminta sekoittamattomista kuormalavoista myymälöihin tapahtuvaa jatkokuljetusta varten
  • Kuormalavojen pinoaminen jakelua varten eri varastointipaikkoihin tai jatkojalostuspaikkoihin
  • Soveltuu sisäisten tavaroiden jakeluratkaisuksi
  • Optimaalinen käytettäväksi lohkovarastointiin tai maa-aineksien varastointiin

  1. Putkinostin JumboFlex 40 kg kuormituskyvyllä ja n. 1300 mm nostoliikkeellä.
  2. Korkeussäädettävä pylväs maksimitarttumiskorkeuden lisäämiseksi jopa 1800 mm:iin.
  3. Moitteettomasti toimiva nivelpuominostin 360​​° toimintasäteellä ja n. 1600 mm pituudella
  4. Kiinteä elementti potkuvarren laajentamiseksi n. 1500 mm pituussuuntaan
  5. Näkyvyysoptimoitu perusmoduuli ohjaustekniikalla ja alipainekehittimellä
  6. Tehokas 24V akku helpolla vaihtomahdollisuudella
  7. Integroitu kosketusnäyttö järjestelmän ohjaukseen
  8. Värillinen LED-nauha tilanäytölle ja ylimääräinen akustinen varoitus vaaratilanteessa
  9. Haarukat yhdelle tai kahdelle kuormalavalle eri versioissa (EPAL/GMA)

Selkeästi järjestetty kosketusnäyttö pehmeillä näppäimillä mahdollistaen yksinkertaisen ja intuitiivisen toiminnan.

Tukijalat pitenevät automaattisesti, kun puomi on avautunut minimoiden sykliajat.

Alipainenostin käynnistetään painikkeen painalluksella. Se voidaan yhdistää moniin pikavaihtotarttujiin.

Tila-LED tarjoaa selvästi näkyvissä olevia tietoja nykyisestä käyttötilasta.

Magneettinen kytkin kiinnittää puomin turvalliseen pysäköintitilaan liikkeen aikana.

Suuren kapasiteetin omaava akku voidaan ladata koneessa ja se on myös helppo muuttaa monivuorokäyttöön.