Ketjunostimet

Tehokas ja kestävä - Schmalzin ketjunostin SCH

Painavia taakkoja joudutaan siirtämään teollisuuslaitoksissa usein suurella taajuudella. Tämä vaatii tehokkaan ja luotettavan ketjunostimen, jonka huollon tarve on vähäinen. Schmalzin ketjunostimelle SCH on ominaista kestävä kotelo, vähäinen huollon tarve ja erinomainen turvallisuus taakkojen siirtämisen aikana. Kaksoisluistokytkin suojaa erittäin tehokkaasti ylikuormitukselta. Schmalzin ketjunostimilla sinun on mahdollista saavuttaa erinomainen toisto- ja asemointitarkkuus myös käsitellessäsi erittäin painavia taakkoja.

Kestävä moottori soveltuu myös käytettäväksi äärimmäisissä olosuhteissa. Kestovoideltu vaihdeyksikkö ja nykyaikainen tasavirtamagneettijarru vähentävät osaltaan ketjunostimen huoltoon kuluvaa aikaa.

Käyttökohteet

Kestävä ketjunostin, jossa on vakiovarusteena ääriasennon pysäytys ja fosfatoitu teräsketju 2500 kg:n kuormille saakka
Soveltuu erittäin hyvin käyttöön Schmalzin VacuMaster -nostolaitteiden kanssa. Ohjaus voidaan integroida VacuMasterin käyttökahvaan
Joustava integrointi ja nopea asennus osana Schmalz nosturiratkaisua
Vakio nostomatka 3 000 mm, saatavana myös muilla ketjunpituuksilla
CSA-hyväksytty (USA / Kanada)
Kestävä ketjunostin rajakytkimellä
Nopea asentaa valmiiden liittimien ansiosta
Kierukkavaihteen ansiosta erittäin herkkätoiminen ja hiljainen
Erittäin turvallinen käyttö 42 V:n ohjausjännitteen ja hätäseis toiminnon ansiosta
Taajuusmuuttajaohjaus erittäin tarkkaan paikoitukseen sekä radio-ohjaus saatavana lisävarusteena
  • Laadukas ketjunostin (1) saatavana eri kokoluokille ja jännitteille
  • Käyttökohteen vaatimusten mukainen koukulla varustettu ketju (2)
  • Käytetyn ketjun mukainen ketjukotelo (3)
  • Ergonominen ohjainkahva (4) VacuMaster Basic nostinkohteisiin tai käyttöön ilman nostinlaitetta. Vaihtoehtoisesti ketjunostimen ohjauksen täydellinen integrointi VacuMaster Comfort-ohjauskahvaan
Tyyppi Taakka [kg] Nostoalue [mm] Ketjuhaaroja Pikanopeus [m/min] Tarkkuusnosto [m/min]
SCH-S 350 3,000 1 8.0 2.0
SCH-M 800 3,000 1 8.0 2.0
SCH-M 1,250 3,000 2 4.0 1.0
SCH-M-FU 650 3,000 1 8.0 2.0
SCH-M-FU 1,250 3,000 2 4.0 1.0
SCH-L 1,600 3,000 1 8.0 2.0
SCH-L 2,500 3,000 2 4.0 1.0
SCH-L-FU 1,250 3,000 1 8.0 2.0
SCH-L-FU 2,500 3,000 2 4.0 1.0

Suurin sallittu taakka moottoriryhmittäin

Tyyppi Ketjuhaaroja Nostonopeus
50Hz
Nostonopeus
60Hz
1Bm / M3 1Am / M4 2m / M5 3m / M6 4m / M7
SCH-S 1 8/2 m/min 9.6/2.4 m/min - 350 kg 250 kg 200 kg* -
SCH-M 1 8/2 m/min 9.6/2.4 m/min 800 kg 650 kg 500 kg 400 kg 350 kg**
SCH-M 2 4/1 m/min 4.8/1.2 m/min - 1,250 kg 1,000 kg 800 kg 650 kg**
SCH-M-FU 1 0.7-6.9 m/min - - - - 650 kg 500 kg**
SCH-M-FU 2 0.3-3.5 m/min - - - - 1,250 kg 1,000 kg**
SCH-L 1 8/2 m/min 9.6/2.4 m/min 1,600 kg 1,250 kg 1,000 kg 800 kg 650 kg***
SCH-L 2 4/1 m/min 9.6/2.4 m/min - 2,500 kg 2,000 kg 1,600 kg 1,250 kg***
SCH-L-FU 1 0.7-6.9 m/min - - - - 1,250 kg 1,000 kg****
SCH-L-FU 2 0.3-3.5 m/min - - - - 2,500 kg 2,000 kg****

*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 650 kg / 2-str: min. 1,250 kg
****1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1,000 kg