Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalzin alumiiniset kattonosturijärjestelmät tarjoavat vaikuttavan kitkatonta käyttöä. Edullinen painon ja kuorman suhde varmistaa, että myös raskaat työkappaleet käsitellään vaivatta. Kuormien tasainen jakautuminen kaikille tukirullille estää kuljetusvaunun kallistumisen. Modulaarinen rakenne mahdollistaa nostinjärjestelmän kiinnityksen mihin tahansa teräsrakenteeseen tai muuhun päällirakenteeseen.
(1) Kuljetusperävaunu
Nosturipalkin ja nostimen kytkentä
Valinnaisesti sähköisellä ajotavalla
(2) Nosturipalkki on valmistettu alumiiniprofiilista
(3) Ketjunostin
(4) Energian toimitus
Vedä viiva tai johdinlinja
(5) Nosturi kiitotie valmistettu alumiiniprofiilista
Kevyt ja kestävä
Oma paino alkaen 3 kg/m
(6) Modulaarinen kattojousitusjärjestelmä
Optimaalinen yhteys olemassa oleviin rakennuksiin
Tyyppi | Korkeus [mm] | Paino [kg/m] | Max. nostokapasiteetti [kg] | Hitausmomenttialue [cm4] lz | Hitausmomenttialue [cm4] ly | Vastusmomentti [kg] wz | Vastusmomentti [kg] wy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-100 | 100 | 3.0 | 125 | 89 | 114 | 25 | 20 |
SRA-105 | 105 | 4.8 | 250 | 246 | 264 | 48 | 52 |
SRA-140 | 140 | 6.5 | 500 | 377 | 652 | 92 | 75 |
SRA-180 | 180 | 8.2 | 800 | 447 | 1,279 | 141 | 89 |
SRA-220 | 220 | 9.9 | 1,200 | 529 | 2,266 | 204 | 106 |
SRA-80-V* | 80 | 4.0 | - | 143 | 177 | - | - |
*Vahvistuskappale sopii seuraaville: SRA-140, SRA-180 ja SRA-220
Kuormakaaviota voidaan käyttää viitteenä kappaleen kokoa valittaessa, samalla kun huomioidaan erityinen maksimikuorma ja ripustusetäisyydet. Ilmoitetut ripustusetäisyydet perustuvat taipumaan 1:300, joka on yleinen arvo nostinjärjestelmien laskemiseen. Pienemmät taipuma-arvot, kuten 1:400, voivat olla tarpeen jossakin käyttötarkoituksessa.
Esimerkki: 200 kg:n maksimikuormalla ja etukäteen määritetyllä 5 000 mm ripustusetäisyydellä käytetään profiilia SRA-140. Maksimitaivutus on siten 17 mm (5 000 mm / 300).
Tyyppi |
Korkeus [mm] | Pituus [mm] | Leveys [mm] | Paino [kg] | Max. nostokapasiteetti [kg] jännitys |
Max. nostokapasiteetti [kg] paine |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuljetusvaunu TRO-R-SRA-GAB-1000 |
125 | 240 | 55 | 1.4 | 1,000 | 1,000 |
Kaksoiskuljetusvaunu TRO-R-SRA-GAB-1200* |
150 | 500 | 75 | 6.5 | 1,200 | 1,200 |
*Voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta
vrt. gallerian 2. kaavio
Tyyppi | Max. käyttökuorma [kg] | Nopeus [m/min] | Paino [kg] | Max. teho [kW] | Toimintajakso [%] |
---|---|---|---|---|---|
Nostopyörä (1) | 800 | 0 - 40 | 19 | 0,25 | 60 |
Nostinsillan pyörä (2) | 800 | 0 - 40 | 34 | 0,5 | 60 |
Koko pyörä (3) | 800 | 0 - 40 | 53 | 0,75 | 60 |
Pituus | 5 vakiopituutta 500 mm - 4 000 mm (voidaan pidentää tarvittaessa) |
Napojen määrä | 4-napainen |
Max. nimellisvirrat | 40 100 % toimintajakso; 52 60 % toimintajakso |
Ympäröivät lämpötilat | -30 °C - +60 °C |
Syttyvyys | Vaikeasti syttyvä (DIN 4102-1 class B1) |
Suojaluokitus | IP 23 |
Sertifikaatti | UL-sertifioitu |