Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalzin kääntönostimet ovat hyvin monipuolisia, ja ne voidaan yhdistää ketjunostimeen, köysinostimeen, nostotaljaan, köyden tasaimeen tai ketjunostimeen nostolaitteella. Yhden nostoapuvälineemme yhteydessä Schmalzin pylvääseen asennettavat kääntyvät nosturit muodostavat täydelliset, kytkentävalmiit järjestelmät. Tällä tavalla nosturimme tukevat erilaisia käsin tapahtuvia käsittelytehtäviä. Niiden suuri joustavuus tekee niistä ihanteellisen avustajan monenlaisiin sovelluksiin.
Kun nostin asennetaan pylvääseen, kallistuskulma on 270°. Nostin voidaan asentaa vapaasti tilaan. Max. 1 000 kg:n painolla pylvään kallistusnostimet käyttävät alumiinisia nostinkiskoja. Tämä takaa äärimmäisen käyttöherkkyyden.
(1) Ketjunostin
(2) Energian toimitus
Vedä viiva tai johdinlinja
(3) Integroitava pääkytkin
(4) Dowel-valmis pohjalevy
Mitat 400 x 400 mm - 950 x 950 mm
(5) Maalattu teräs nosturipylväs
Enimmäiskorkeus maksimi 5 250 mm
Puomin alareuna maksimi 4 000 mm
Vaihtoehtoisesti konsolilla seinäasennukseen
(6) Alumiini kääntyvä laakeri
Puominosturin puomikulma: 270 °
Seinänostureiden kääntökulma: 180 °
Voidaan rajoittaa valinnaisesti
(7) Alumiinipuomi
Pituus 2 000 - 8 000 mm
<ul><li>Laadukas hitsattu rakenne, RAL 7035 vaalean harmaa pinnoite (erikoispinnoite pyynnöstä)</li>
<li>Kiinnitetty ankkureilla</li>
<li>Pohjalevyn tilaa säästävät mitat (400 x 400 mm - 950 x 950 mm)</li></ul>
Pylvääseen kiinnitettävä kääntönostin SK alumiinisilla nostinkiskoilla VacuMaster-alipainenostimelle
Tyyppi | Max. nostokapasiteetti [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-KZG-80 | 80 | 3,000 - 6.000 | 3,130 | 500 | 2,600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 |
SK-KZG-125 | 125 | 3,000 - 6,000 | 3,130 - 3,380 | 500 - 750 | 2,600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 |
SK-KZG-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,380 | 750 | 2,600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 |
SK-KZG-350 | 350 | 3,000 - 6,000 | 3,385 | 750 | 2,600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 |
SK-KZG-650 | 650 | 3,000 - 6,000 | 3,635 | 1,000 | 2,600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
SK-KZG-1000 | 990 | 3,000 - 6,000 | 3,950 | 1,300 | 2,600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 |
*H max. = 5 000 mm **H2 max. = 4 000 mm
Pylvääseen kiinnitettävä kääntönostin SK alumiinisilla nostinraiteilla Jumbo-alipainenostimelle
Tyyppi | Max. nostokapasiteetti [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-JU-45 |
45 |
2,000 - 6,000 | 3,525 | 500 - 505 | 3,000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 |
SK-JU-65 | 65 | 2,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-85 | 85 | 3,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-110 | 110 | 3,000 - 6,000 | 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 |
SK-JU-140 | 140 | 3,000 - 6,000 | 3,730 - 3,980 | 500 - 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 |
SK-JU-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,980 | 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 |
SK-JU-300 | 300 | 3,000 - 6,000 | 3,980 - 3,985 | 750 | 3,200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 |
*H max. Tyyppi SK...45 - 140 = 4 500 mm (4 750 mm Tyyppi SK...200/300) **H2 max. Tyyppi SK = 4 000 mm