Seinään kiinnitettävät kääntönostimet

Tuotekysely

Autamme mielellämme suunnittelemaan alipainenostolaitteen ja yhteensopivan nostimen.

Tuotekysely

Schmalzin kääntönostimet ovat hyvin monipuolisia, ja ne voidaan yhdistää ketjunostimeen, köysinostimeen, nostotaljaan, köyden tasaimeen tai ketjunostimeen nostolaitteella. Kääntönosturi kiinnitetään olemassa olevaan pilariin tai seinään ja sen kääntökulma on 180°. Tämä mahdollistaa olemassa olevien hallimittojen optimaalisen käytön. Schmalz tarjoaa erilaisia ​​ratkaisuja nosturin kiinnittämiseen asiakkaan paikallisten olosuhteiden mukaan. Erityiset, uudet seinäkonsolit seinään kiinnitettävän kääntönostimen helppoa asennusta varten.

Max 1 000 kg painolla nostinjärjestelmät käyttävät alumiinisia nostinraiteita. Tämä takaa äärimmäisen käyttöherkkyyden. Kun nostettava kuorma on yli 1 000 kg, käytetään teräksisiä nostinraiteita. Kaikki nostinpilarit ovat ankkuroitavia, muita välilevyjä ei tarvita.

Rakenne ja toiminta

  • Alumiininen nostinkisko ja tappilaakeri (samalla kääntöpuomilla kuin pylväskiinnitetty kääntöpuomi)
  • Kiinnitetään seinäkiinnikkeellä tai koukulla (esim. rakennuksen pylvääseen tuotantotilassa)
  • Käytä yhdessä nostolaitteiden, kuten ketjunostinten, köysinostimien, köysitasapainojen tai tyhjiönostureiden kanssa
  • Kantavuus jopa 1 000 kg

Hyötysi

  • Ihanteellinen nykyisten hallitilanteiden käyttö
  • Erinomaiset sujuvat ominaisuudet alhaisen liikkuvuuden takia
  • Suuri työskentelynopeus ja paikannustarkkuus
  • Seinälle asennettavat kääntyvät nosturit edistävät ergonomista ja väsymätöntä työtä
  • Korkealaatuiset, vähän kuluneet komponentit
  • Moderni muotoilu anodisoidulla profiilipinnalla

Modulaarinen järjestelmä

Näytetään puominosturin esimerkillä

(1) Ketjunostin

(2) Energian toimitus

  • Vedä viiva tai johdinlinja

(3) Integroitava pääkytkin

(4) Dowel-valmis pohjalevy

  • Mitat 400 x 400 mm - 950 x 950 mm

(5) Maalattu teräs nosturipylväs

  • Enimmäiskorkeus maksimi 5 250 mm
  • Puomin alareuna maksimi 4 000 mm
  • Vaihtoehtoisesti konsolilla seinäasennukseen

(6) Alumiini kääntyvä laakeri

  • Puominosturin puomikulma: 270 °
  • Seinänostureiden kääntökulma: 180 °
  • Voidaan rajoittaa valinnaisesti

(7) Alumiinipuomi

  • Pituus 2 000 - 8 000 mm

Innovatiiviset peruskomponentit

Alumiininen kääntö minimoi vaadittavan voiman

  • Optimaalinen matalakitkainen käyttö esiin työntyvän osion ansiosta, jossa on ontto kammiogeometria
  • Materiaali: Alumiini luonnollisesti anodisoitu (EN AW 60 63 T66)
  • Helppo kallistus pienen painon ansiosta (paino 3 kg/m)
  • Helppo nostimen kohdistus kuorman tarkkaa sijoittamista varten
  • Joka tapauksessa kaksi kiinteää ja säädettävää päätypysäytintä kulku-uran säätämiseen sisältyy mukaan

Erittäin korkea ergonomian taso täydellisestä liikkeen helppoudesta johtuen

Helposti liikuteltava tappilaakeri

  • Vaivaton kallistus jopa lähellä tappilaakeria
  • Helppo kiinnitys myös silloin, kun katto on matalalla - kahden erillisen laakeripultin ansiosta
  • Huoltovapaa pallolaakeri

Kitkaton kuljetusvaunu

  • Vakaa painevalettu alumiinirakenne
  • Erilaisten nostimien turvallinen liitäntä
  • Optimaalinen käyttöteho suurien rullien ansiosta, jotka on valmistettu laadukkaasta muovista

Turvallinen ja toimiva virtalähde

Ajojohto

  • Standardivirtalähde kaapelivaunun kautta alumiinikappaleessa
  • Sopivat virtakaapelit (litteät kaapelit) ja letkut (alipaine ja paineilma)

Johdinletku

  • Langaton virransyöttö eristettyjen muovikiskojen kautta
  • Ei kaapelin säilytyslaitteita tai kaapelilenkkejä, jotka aiheuttava häiriöitä
  • Kulku tappilaakerin ja kuljetusvaunun välillä max. 400 mm suurempi

Tekniset tiedot

  • Laskentaperuste: DIN EN 13001
  • Nostoluokka: HC3
  • Kuormitusryhmä: S1

Kääntönostimet erityisesti VacuMaster-nostolaitteelle

Seinään kiinnitettävä kääntönostin WK alumiinisilla nostinraiteilla VacuMaster-alipainenostimelle

Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-KZG-80 80 3 000 - 6 000 695 500 205 155 650 - 850
WK-KZG-125 125 3 000 - 6 000 695 - 945 500 - 750 205 155 650 - 850
WK-KZG-200 200 3 000 - 6 000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-350 350 3 000 - 6 000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-650 650 3 000 - 6 000 1 195 1 000 400 155 750 - 950
WK-KZG-1 000 990

3 000 - 6 000

1 495 1 300 600 155 800 - 1 000

*H max. = 5 000 mm

Kääntönostimet erityisesti Jumbo-alipainenostimelle

Seinään kiinnitettävä kääntönostin WK alumiinisilla nosturiraiteilla Jumbo-alipainenostimelle

Tyyppi Max. nostokapasiteetti [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-JU-45 45 2 000 - 6 000 695 500 - 505 205 155 450 - 750
WK-JU-65 65 2 000 - 6 000 695 500 205 155 450 - 750
WK-JU-85 85 3 000 - 6 000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-110 110 3 000 - 6 000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-140 140 3 000 - 6 000 695 - 945 500 - 750 205 - 250 155 650 - 850
WK-JU-200 200 3 000 - 6 000 945 750 250 155 700 - 900
WK-JU-300 300 3 000 - 6 000 945 750 250 155 700 - 900

* H max tyypille WK… 45 - 140 = 4 500 mm (4 750 mm tyypille WK… 200/300)

Kiinnitys ja lisävarusteet

Kiinnitys

Koukkukiinnike

  • Seinäkiinnityskannattimelle olemassa olevaan tuotantohallin pilariin tai pylvääseen

Ankkurisarja

  • Laadukas injektiolaastiankkuri seinään kiinnitystä varten (seinän paksuus min. 200 mm)
  • Max. 110 kg kuormille (riippuen käännön pituudesta)

Vastalevy

  • Rei’itetty vastalevy seinään kiinnittämistä varten

Lisävarusteet

Kääntökulman rajoitin

  • Rajoitin kallistusalueen yksittäistä säätöä varten
  • Raja jokaiselle kallistussivulle on 0° - 120°

Puhallinkonsoli

  • Alipainekehittimien kiinnittämiseksi suoraan nostinpylvääseen
  • Helppo kiinnitys

Integroitu moottorin suojakytkin

  • Suojaa sähkölaitteita ylijännitteeltä
  • Voidaan lukita, lisävalintana ja siten sopii pääkytkimeksi

Vedä ketju V-ketju

  • Pakkaa tyhjösyöttöletkun pakkaus
  • Säästää tilaa myös pienillä huonekorkeuksilla

Seuraavat erikoisversiot esitetään kuvissa esim. Puominosturin avulla. Kaikki erikoismallit ovat saatavana myös seinäpuominosturina kiinnitettäviksi seinään tai olemassa olevaan pylvääseen.

Litteä puomi erityisesti matalille katoille

  • Yleiskorkeuden laskeminen litteästä puomista johtuen
  • Puomin pituus modulaarinen 5 000 mm saakka
  • Kuormat 110 kg:aan asti
  • Pohjalevy 400 x 400 mm
  • Puomin alareuna 4 000 mm asti

Nivelletty varsipuomi, joka siirtyy esteiden ympäri

  • Helppo esteiden, esim. pylväiden kiertäminen tuotantohalleissa tai koneissa lisänivelellä varustetun puomin ansiosta
  • Suuri käytettävä kattokorkeus ja häiriöviivojen välttäminen integroidun alipainelinjan ansiosta
  • Kuormat 85 kg:aan asti
  • Käännös pituus 3 000 mm ja 4 000 mm
  • Pohjalevy 400 x 400 mm
  • Kääntöpuomin alempi reuna 2 900 mm - 4 000 mm

Teleskooppipuomi ahtaisiin työtiloihin

  • Puomin pituus 3 000 mm, 4 000 mm ja 5 000 mm
  • Kuormat 85 kg:aan asti
  • Pohjalevy 400 x 400 mm
  • Kääntöpuomin alempi reuna 3 000 mm - 4 000 mm

ATEX-kääntönostin räjähdysherkkiin tiloihin

  • Sopiva räjähdyksen suojavyöhykkeille 1/2 ja 21/22 kemian ja lääketeollisuuden alalla sekä elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa
  • Teräksiset nostinraiteet
  • Saatavilla myös litteällä puomilla tai nivelletyllä varsipuomilla
  • Kuormat 140 kg:aan asti

Alipainenostimet

Schmalzin alipainenostimet mahdollistavat manuaalisen käsittelyn ergonomisesti. Nostinjärjestelmämme ovat hyvä lisä alipainenostimiin. Nostinjärjestelmämme ovat hyvä lisä alipainenostimiin.

Schmalz jakaa alipainenostimien tuoteportfolionsa Jumbon tyyppisiin alipaineputkinostimiin ja VacuMasterin tyyppisiin nostolaitteisiin. Schmalz tarjoaa kokonaisen työpisteen ratkaisun, joka koostuu nostinjärjestelmästä ja alipainenostimesta.