Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Havainnollistaa esimerkki VacuMaster Comfort
(1) Suction plates, diameter 125 mm up to 360 mm
(2) Operator handle (L1) 345 mm up to 1 060 mm
(3) Cross beams (B) 400 mm up to 1 500 mm
(4) Main beam (L) 800 mm up to 6 400 mm
(5) Basic module with vacuum generator, vacuum pump with 4, 8, 16, 25m3/h suction capacity, vacuum ejector with 53,5m3/h suction capacity
(6) Eye for chain hoist, diameter 52 mm
Tyyppi* Max. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen formaatti [mm] | Mitat L x B (leveys) [mm] | Yleiskorkeus H [mm] | Ohjainkahva L1[mm] | Imulevyt** | Paino [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | Nro. | Ø [mm] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 125 | 1 000 x 1 000 | 800 x 750 | 490 | 445 | 655 | 1 | 250 | 38 | 42 | ||
2 000 x 1 000 | 1 600 x 750 | 410 | 445 | 645 | 2 | 210 | 42 | 50 | |||
2 500 x 1 250 | 1 600 x 750 | 490 | 525 | 745 | 4 | 125 | 52 | 64 | |||
3 000 x 1 500 | 2 400 x 1 150 | 555 | 590 | 945 | 6 | 125 | 62 | 68 | |||
4 000 x 2 000 | 3 200 x 1 500 | 555 | 590 | 1.045 | 8 | 125 | 80 | 88 | |||
Basic / Comfort 250 | 1 000 x 1 000 | 800 x 750 | 490 | 445 | 655 | 1 | 360 | 40 | 45 | ||
2 000 x 1 000 | 1 600 x 750 | 410 | 445 | 645 | 2 | 250 | 44 | 52 | |||
2 500 x 1 250 | 1 600 x 750 | 490 | 525 | 745 | 4 | 210 | 54 | 62 | |||
3 000 x 1 500 | 2 400 x 1 150 | 555 | 590 | 945 | 6 | 160 | 59 | 67 | |||
4 000 x 2 000 | 3 200 x 1500 | 555 | 590 | 1 045 | 8 | 125 | 80 | 88 | |||
Basic / Comfort 500 | 2 500 x 1 250 | 1 600 x 750 | 570 | 605 | 760 | 4 | 250 | 71 | 84 | ||
3 000 x 1 500 | 2 400 x 1 150 | 635 | 670 | 960 | 6 | 210 | 88 | 91 | |||
4 000 x 2 000 | 3 200 x 1 500 | 635 | 670 | 1 060 | 8 | 210 | 106 | 130 | |||
Basic / Comfort 750 | 3 000 x 1 500 | 2 400 x 1 150 | 635 | 670 | 960 | 6 | 250 | 91 | 105 | ||
4 000 x 2 000 | 3 200 x 1 500 | 635 | 670 | 1 060 | 8 | 210 | 115 | 122 |
* Näytetty VacuMaster on esimerkkikonfiguraatio: VacuMaster Basic/Comfort voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin työkappaleiden muotoihin.
** Näytetty imulevyjen määrä on mahdollinen jäykkien esineiden käsittelyssä. Epävakaita ja ohuita työkappaleita käsiteltäessä imulevyjen määrää lisätään.