Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tyyppi | Maks. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen vähimmäishalkaisija [mm] | Työkappaleen enimmäishalkaisija [mm] | Imukiinnittimien lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Coil 500 90° | 500 | 600 | 1,200 | 3 |
Coil 750 90° | 750 | 600 | 1,400 | 3 |
Coil 1000 90° | 1.000 | 750 | 1,800 | 3 |
Tyyppi | Imulevyn sisähalkaisija D1 [mm] | Imulevyn ulkohalkaisija D2 [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Ohjauskahvan mitta L1 [mm] | Paino [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Coil 500 90° | 410 | 850 | 1,300 | 660 | 140 |
Coil 750 90° | 410 | 1,050 | 1,300 | 660 | 155 |
Coil 1000 90° | 410 | 1,200 | 1,300 | 660 | 190 |
Nopeasti yhdistettävä sähköliitäntä
CEE-pistokkeen avulla nostolaite on tarvittaessa helppo sekä yhdistää sähkönsyöttöön että erottaa sähkönsyötöstä.