Tekniset tiedot alipainenostolaite VacuMaster Comfort: Vaakasuuntainen käsittely

(1) Suction plates, diameter 125 mm up to 360 mm

(2) Operator handle (L1) 345 mm up to 1 060 mm

(3) Cross beams (B) 400 mm up to 1 500 mm

(4) Main beam (L) 800 mm up to 6 400 mm

(5) Basic module with vacuum generator, vacuum pump with 4, 8, 16, 25m3/h suction capacity, vacuum ejector with  53,5m3/h suction capacity

(6) Eye for chain hoist, diameter 52 mm

 

Tyyppi* Max. nostokapasiteetti [kg] Työkappaleen formaatti [mm] Mitat L x B (leveys) [mm] Yleiskorkeus H [mm] Ohjainkahva L1[mm] Imulevyt** Paino [kg]
    Basic Comfort Nro. Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 125 1 000 x 1 000 800 x 750 490 445 655 1 250 38 42
  2 000 x 1 000 1 600 x 750 410 445 645 2 210 42 50
  2 500 x 1 250 1 600 x 750 490 525 745 4 125 52 64
  3 000 x 1 500 2 400 x 1 150 555 590 945 6 125 62 68
  4 000 x 2 000 3 200 x 1 500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 250 1 000 x 1 000 800 x 750 490 445 655 1 360 40 45
  2 000 x 1 000 1 600 x 750 410 445 645 2 250 44 52
  2 500 x 1 250 1 600 x 750 490 525 745 4 210 54 62
  3 000 x 1 500 2 400 x 1 150 555 590 945 6 160 59 67
  4 000 x 2 000 3 200 x 1500 555 590 1 045 8 125 80 88
Basic / Comfort 500 2 500 x 1 250 1 600 x 750 570 605 760 4 250 71 84
  3 000 x 1 500 2 400 x 1 150 635 670 960 6 210 88 91
  4 000 x 2 000 3 200 x 1 500 635 670 1 060 8 210 106 130
Basic / Comfort 750 3 000 x 1 500 2 400 x 1 150 635 670 960 6 250 91 105
  4 000 x 2 000 3 200 x 1 500 635 670 1 060 8 210 115 122

* Näytetty VacuMaster on esimerkkikonfiguraatio: VacuMaster Basic/Comfort voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin työkappaleiden muotoihin.
** Näytetty imulevyjen määrä on mahdollinen jäykkien esineiden käsittelyssä. Epävakaita ja ohuita työkappaleita käsiteltäessä imulevyjen määrää lisätään.