Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tyyppi | Maks. nostokapasiteetti* [kg] | Työkappaleen vähimmäiskoko [mm] | Työkappaleen enimmäiskoko [mm] | Pituus L [mm] |
---|---|---|---|---|
Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
Light CON | 100 | 250 x 250 | 1.250 x 2.500 | 500 - 1.600 |
* Suuremmat nostokapasiteetit mahdollisia pyynnöstä
Tyyppi | Imulevyjen lukumäärä | Imulevyjen halkaisija [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Ohjauskahvan mitta L1 [mm] | Paino [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
Light CON | 4 - 6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |