Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tyyppi | Maks. nostokapasiteetti vaakasuunnassa [kg] | Maks. nostokapasiteetti pystysuunnassa [kg] | Työkappaleen vähimmäiskoko [mm] | Työkappaleen enimmäiskoko [mm] | Imulevyjen lukumäärä | Imulevyjen koko [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi 400 | 400 | - | 1,100 x 700 | 4,100 x 2,100 | 1 | 1,000 x 675 |
Multi 400 | 400 | - | 1,400 x 1,100 | 5.600 x 2,100 | 2 | 1,000 x 675 |
Multi 400/150 90° | 400 | 150 | 1,100 x 700 | 4,100 x 2,100 | 1 | 1,000 x 675 |
Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 1,400 x 1,100 | 5.600 x 2,100 | 2 | 1,000 x 675 |
Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 2,200 x 1,000 | 5,600 x 2,100 | 8 | ∅ 400 |
Tyyppi | Pääpalkin pituus L [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Ohjauskahvan mitta L1 [mm] | Paino [kg] |
---|---|---|---|---|
Multi 400 | - | 520 | 1,050 | 80 |
Multi 400 | 2,000 | 600 | 1,050 | 133 |
Multi 400/150 90° | - | 540 | 1,050 | 101 |
Multi 400/300 90° | 2,000 | 620 | 1,050 | 159 |
Multi 400/300 90° | 2,500 | 630 | 1,050 | 189 |
Nopeasti yhdistettävä sähköliitäntä
CEE-pistokkeen avulla nostolaite on tarvittaessa helppo sekä yhdistää sähkönsyöttöön että erottaa sähkönsyötöstä.