Mittaus- ja hallintalaitteet

Alipainekehittimet ovat mekaanisesti säädettäviä ja ne kompensoivat mahdollisia alipaineen muutoksia alipainekehittimistä. Jos syöttöpaine on korkeampi kuin tarpeen, sitä voidaan vähentää erityiselle lähtötasolle paineenalennusventtiilillä. Mittarit mittavat ja tarjoavat alipaineen tason analogisen näytön ja se voidaan aiheuttaa kaikissa alipainesovelluksissa johtuen vakiomitoista ja liitännöistä.

Alipainemittarit kuuluvat alipainekomponenttien mittaus- ja säätölaitteisiin. Alipainemittarit ovat yksinkertaisin ratkaisu alipainetason mittaukseen alipainejärjestelmän sisällä. Schmalz tarjoaa alipainemittareita erilaisilla mittausalueilla, kuten -250–0 mbar tai -1000–0 mbar. Nämä alipainemittarit voidaan kiinnittää joka kohtaan ja ne sopivat ihanteellisesti käyttöön ohjauspaneeleissa.

Alipainetason mittaukseen ja säätöön voidaan käyttää myös alipainekytkimiä. Alipainekytkimillä on lisätoimintoja, kuten säädettävät kytkinpisteet ja hystereesit. Alipainekytkimillä voidaan mitata alipainealueita -1000–0 mbar.