Alipainetoimiset kerrostarrainjärjestelmät SPZ

Tehokkaat lastaajat varastoille ja intralogistiikkaan

Yhdessä pinoamisrobottien ja portaalinosturien kanssa Schmalzin alipainetoimiset kerrostarrainjärjestelmät kasvattavat tuotantotehoa eri alojen tuotteiden automatisoidussa käsittelyssä. Yksilöllisesti suunnitellut järjestelmät takaavat optimaalisen prosessin integroinnin ja varmistavat nopean tuoton sijoitetulle pääomalle.

Hakemus

Erilaisten tavaroiden kerros kerroksittain tapahtuva kuormalavojen asettelu ja purkaminen
Käyttö tavarataloissa ja intralogistiikassa
Aukkokerrosten, sekakerrosten, välikerrosten, kuormalavojen, pahvi- ja kalvopakkausten käsittely
Osittain kuormattujen kuormalavojen lastaus ja purku yhdistämällä tyhjiötekniikka ja mekaaninen tartuntatuki
Erilaisten kerroskokojen ja -kuvioiden turvallinen ja vahingoittumaton käsittely ilman uudelleenkoolausta tuotteita vaihdettaessa
Suurempi läpimeno prosessin kiihdyttämisen avulla
Innovatiivinen tartuntakonsepti, jossa on mekaaninen tuki ja globaali tyhjiö lisävoimaa pitoon
Asiantuntijajärjestelmän suunnittelu yksilöllisten vaatimusten mukaan
Voidaan käyttää jopa -30 °C:n pakkasalueilla (valinnainen)

(1) Jäykkä laippaliitäntä STARR yleisesti käytettäviin robotteihin ja portaaleihin

(2) Jousitettu laippaliitäntä FLEX yleisesti käytettäviin robotteihin ja portaaleihin

(3) Erilaisia tarrainmoduuleja

(A) Mahdollistaa välikerrosten käsittelyn

(B) Globaali alipainekammio

(C) Kerrosten tunnistustoiminto

(D) Mekaaninen kiinnitys

(4) Vaahdolla varustettu imulaatikko lähes kaikille työkappaleille, saatavissa valinnaisesti vyöhykejaolla varustettuna

(5) Imukupeilla varustettu imulaatikko epätasaisille työkappaleille, saatavissa valinnaisesti vyöhykejaolla varustettuna

(6) Helmallinen imulaatikko hankalasti käsiteltäville työkappaleille, varustettu globaalilla alipainekammiolla

Jokainen kerrostarrainjärjestelmä voidaan sovittaa yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Seuraavat tiedot ovat siten viitearvoja ja ne voivat vaihdella käytöstä riippuen. Seuraavat tiedot ovat siten viitearvoja ja ne voivat vaihdella käytöstä riippuen.

 

Tyyppi Tarraintekniikka Tarraimen mitat* [mm] Tarraimen paino [kg] Max. kerroksen paino [kg] Lavan koko** [mm] Lämpötila käyttöalue [°C]
  Alipaineen imualue Mekaaninen tarraintuki Globaali alipaine
SPZ     n. 1 250x
850x275
n. 90 250 Euro 
(1 200x800)
Teollisuus
(1 200x
1 000)
USA
(1 015x
1 215)
+5 - +40 ( -30 asti pyynnöstä)
SPZ-M   n. 2 100x
1 800x1 000
n. 390 250
SPZ-M-C      ***✓ n. 2 100x
1 800x1 000
n. 390 250

*Tarrainten mitat voivat vaihdella lavan koosta riippuen
**Erikoiskokoja pyynnöstä
***Tyyppi SPZ-M-C voidaan myös varustaa ilman imualuetta. Siten työkappaleiden käsittely tehdään mekaanisilla tarraimilla ja globaalilla alipaineella

SPZ alipainealueella

  • Tiivistevaahto homogeenisille ja luonnostaan vaarattomille tuotekerroksille, kuten kannuille ja tölkeille
  • Imukupit joustaville kappaleille

SPZ-M mekaanisella tarraintuella

  • Epävakaiden ja huokoisten tuotekerrosten lisävakautus, esim. pahvilaatikoiden ja virvoitusjuoma-alustojen

SPZ-M-C globaali alipaine

  • Suurin pitovoima tuotekerroksille, joita ei voi käyttää yläosasta (esim. sekoitetut kerrokset ja kerrokset, joissa on aukkoja)

Lukitusmoduulilla varustettu SPZ-S-järjestelmä

  • Modulaarijärjestelmä pinnaltaan suurten tarrainten (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S) lukitsemiseen
  • Pahvilaatikoiden kerroksittaiseen käsittelyyn lavauksen ja lavalta purkamisen yhteydessä
  • Pahvilaatikoiden käsittelyyn riveittäin ja yksittäisten laatikoiden poimintaan ja poistamiseen

SPZ Glass

  • Kannujen ja tölkkien pinoamien lavalle ja pois lavalta

SPZ Packaging

  • Pahvilaatikoiden, virvoitusjuomien jne. pinoaminen lavalle ja pois lavalta

SPZ Logistics

  • Eri tuotekerrosten käsittely varastoissa ja intralogistiikassa

SPZ Nesting

  • Puisten ja metallilevyjen leikkausoptimoitujen purkaminen yksikätisessä käsittelyprosessissa
Tyhjiöautomaatio toiminnassa
Tutustu automaatiojärjestelmiimme todellisissa prosesseissa.