Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Koodi | Tyyppi |
---|---|
ZLW | Kevyt kerros tarttuja ZLW |
Koodi | Tyyppi |
---|---|
RD | Jäykkä |
FL | Jousitettu |
Koodi | LxS mm |
---|---|
450x350 | 450x350 |
650x450 | 650x450 |
850x650 | 850x650 |
Koodi | Korkeus / halkaisija mm |
---|---|
O10KS | Tiivistysvaahto (H = 10)* |
O20KS | Tiivistysvaahto (H = 20)** |
O10ZS | Tiivistysvaahto (H = 10)* |
O20ZS | Tiivistysvaahto (H = 20)** |
SPB2 40 SI | Imutyyny (∅ = 40)*** |
*Kartiomuotoinen universaali standarditiivistysvaahto
**Lieriömäinen yleismaailmallinen vakiotiivistevaahto
***Pistokelpoiset silikonipalje-imutyynyt
Koodi | Imupisteiden välinen etäisyys mm |
---|---|
20T | 20 |
40T | 40 |
50T | 50 |
55T | 55 |
Tarttimen mitat | 850 x 650 mm | 650 x 450 mm | 450 x 350 mm | |||
Viite | 1/2 eurolava | 1/4 eurolava | 1/8 eurolava | |||
Tiivistyslevy | Imutyyny | Tiivistyslevy | Imutyyny | Tiivistyslevy | Imutyyny | |
Tarttimen paino (kg) | 9,0 | 11,2 | 5,1 | 6,5 | 3 | 3,9 |
Tarjoamme sinulle mielellämme täydellisen järjestelmän, joka on määritetty tarpeidesi mukaan ja jossa on optimaalisesti yhteen sovitettuja komponentteja.