Käyttöohjeet, CAD-mallit ja muut asiakirjat
Kaikille tuotteillemme on toimitettu kattava käyttöohje, joka sisältää tietoja turvallisuudesta, teknisistä yksityiskohdista, käytöstä ja kunnossapidosta sekä mahdollisista lisävarusteista ja varaosista. Nämä asiakirjat sekä CAD-mallit, IO-laitekuvaukset (IODD), vaatimustenmukaisuusvakuutukset ja tuotekohtaiset ohjelmistolataukset löytyvät täältä verkkosivuiltamme suoraan tuotteen vieressä.
Käytä haku- ja suodatusvaihtoehtojamme löytääksesi nopeasti halutun tuotteen. Tunnetko jo artikkelin numeron tai nimityksen? Yhdistä sitten yksinkertaisesti verkko-osoitteemme tuoteperheen lyhenteeseen tai artikkelinumeroon. Esimerkiksi www.schmalz.com/fi-fi/pfyn tai www.schmalz.com/fi-fi/10.01.01.00091.
2D- ja 3D-CAD-tietomme ovat ladattavissa ilmaiseksi. Tietoja voidaan käyttää vapaasti. Ne voidaan ladata kaikissa tavanomaisissa, neutraaleissa CAD-muodoissa ja lisätä kaikkiin markkinoille sijoitettuihin CAD-järjestelmiin. Tietojen tarkastelemiseen ja lataamiseen tarvitaan rekisteröinti verkkokaupassamme.