Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Konfiguroitavat integroidulla tai ulkoisella alipainekehittimellä varustettavat yleistarraimet työkappaleiden käsittelyyn esim. intralogistiikassa
FQE
Xb
Xc
M
120x60 mm
220x80 mm
300x130 mm
AA - vaahto O10
AB - vaahto O20
AC - vaahto N10
AD - vaahto N20
AE - vaahto O10O10
AF - vaahto O10N10
AG - vaahto O10S05
AH - vaahto O10O10F
AJ - vaahto O10N10F
AK - vaahto O10S05F
AL - vaahto N10SU
AM - pistokiinnitteiset imukupit
AN - pistokiinnitteiset imukupit AM, varustettu suodattimella
AP - kierreliitännällä varustetut imukupit
AQ - kierreliitännällä varustetut imukupit AP, varustettu suodattimella
21 - SW50
22 - SW60
23 - SW80
24 - SW100
25 - SW120
26 - SW130
27 - SW150
A - Painemittari
B - VSi
C - STV-GE-4
D - STV-W-4
E - VRS-SB
2 - STV-GE-4
3 - STV-W-4
4 - VRS-SB
A - STV-GE-6
B - STV-W-6
C - STV-GE-8
D - STV-W-8
E - STV-GE-10
F - STV-W-10
2 - NPN
3 - PNP
Tyyppi |
Kuvaus |
M-Versio |
Ulkoinen alipaineliitäntä |
Xb-Versio | Integroitu pneumaattinen järjestelmä alipaineen kehittämiseen, ohjaus ulkoisilla venttiileillä mahdollista |
Xc-Versio | Integroitu pneumaattinen järjestelmä alipaineen kehittämiseen, ohjausventtiilit |
Tyyppi |
Paino [g] |
Imusolujen lukumäärä |
Rasteri [mm] |
Maks. kuormituskapasiteetti** [N] |
FQE-M-120x60 Vaahto | 165 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-M-120x60 Imukupit | 185 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-X-120x60 Vaahto | 310 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-X-120x60 Imukupit | 330 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-M-220x80 Vaahto | 445 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-M-220x80 Imukupit | 485 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-X-220x80 Vaahto | 810 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-X-220x80 Imukupit | 845 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-M-330x130 Vaahto | 765 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-M-330x130 Imukupit | 865 | 59 | 17x17 | 350 |
FQE-X-300x130 Vaahto | 1210 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-X-330x130 Imukupit | 1310 | 59 | 17x17 | 350 |
** Riippuu tiivistyselementistä ja alipaineen tasosta