• Liitäntävalmis alipainepidike automaattiseen "poimintaan laatikossa"
  • Poisto säiliöistä, joissa on kaoottinen tai esilajiteltu pakkaus
  • Vapaasti muotoiltujen osien käsittely joustavan imukahvan ansiosta, joka sopeutuu optimaalisesti työkappaleen muotoon
  • Pienen painonsa ansiosta se on ihanteellinen paikallisiin käsittelytehtäviin yhteistyörobottien kanssa
Tuotteen kohokohdat
  • Kompakti, tehokas ja helppo puhdistaa integroidun tyhjiöntuotannon ansiosta
  • Optimaalinen tiivistys- ja pitovoima myös kulmista ja reunoista tartuttaessa erikoiskokoisten imurien avulla
  • Työkappaleen nopea laadunvalvonta valinnaisen kääntömoduulin avulla
  • Kevyt ja dynaaminen geometria lisäaineiden valmistuksen ansiosta
  • HRC-sopivuus
Säiliönvalitsin SBPG
  • Laippa (1) mukaan lukien pneumaattiset liitännät
  • Perusmoduuli (2) integroidulla VSi-alipainekytkimellä, pneumaattisella alipainegeneraattorilla ja äänenvaimentimella (valinnainen)
  • Kääntöyksikkö (3), voidaan kääntää toiselta puolelta 45 ° (valinnainen)
  • Toimilaitteen pikaliitin (4)
  • Interface for optional camera module (5)
  • Pumppausnopeus jopa 180 l / min
  • Integroitu tai ulkoinen tyhjiöntuotanto
  • Tiivistyselementti: roskakoriin imutarttuja pikavaihtotoiminnolla

Asiakirjat

Valitse kieli

Suodata