SET FXC-FMC

Osanro: 10.01.21.01291

Kiinnityssarja

Length L119 mm
Width B119 mm
Height H9,6 mm
Measuring range bar
Construction useVacuum area gripping system FXC-FMC
SET FXC-FMC
Attribuutti Arvo
B 119 mm
B2 90 mm
d1 6,60 mm
d2 6,60 mm
D mk1 52 mm
D mk2 85 mm
G1 G1/2"-F
H 9,60 mm
L 119 mm
L2 90 mm
Attribuutti Arvo
Weight 0,50 g

Tilaustiedot: SET FXC-FMC