• Nopeiden pakkausprosessien tyhjiöpäätetyökalujen nopea ja kustannustehokas kokoonpano
  • Pick & place -sovellukset delta-, scara- ja nivelrobottien kanssa
  • Täysin automatisoitu kartonkien täyttö laatikkopakkaamoissa
  • Käyttö primääri- ja toissijaisissa pakkausprosesseissa
  • Tuotteiden syöttö ylhäältä ladattaviin koneisiin, kartonki- ja lokeropystytyslaitteisiin
  • Sovellus joustavissa pakkauskoneissa, joissa formaatti vaihtuu usein
Tuotteen kohokohdat
  • Joustavasti konfiguroitavissa olevat, täydellisesti yhteen sovitetut yksittäiset komponentit
  • Minimoi konfigurointi- ja tuotantoaikoja yli 80 % online-konfiguraattorin ansiosta
  • Liitäntävalmiit päätehostimet, joiden nettopaino on vain 150 g, ihanteellinen nopeisiin sovelluksiin
  • FDA- ja BfR-vaatimusten mukainen korkean suorituskyvyn kestomuovi, joka kestää emäksisiä puhdistusliuoksia
  • Pyynnöstä toimitamme täysin kootun ja kytkentävalmiin tartuntalaitteen
  • Laippalevyt yleisimpiin robottityyppeihin
  • Laippamoduulit jäykät tai 360°:n kierrettävissä sekä integroidulla tyhjiönmuodostuksella; lisävarusteena jatkopala
  • Perusmoduulit, joissa on 1, 2 tai 4 liitäntää
  • Liittimen yläosan ja liittimen alaosan solmujen yhdistäminen eri yhteyksillä
  • Tyhjiöimurit (vapaasti valittavissa Schmalzin valikoimasta)
  • Liitäntäputket ja tulpat tarttujien kokoonpanoa ja eri tyhjiöalueisiin jakamista varten
  • Halkaisija: 10-80 mm
  • Materiaali: SI, SI-HD (käyttö elintarvikealalla), ED
  • Liitäntäelementti modulaarinen

Suodata