Phase-out article
  • Needle gripper for handling of flexible, non-rigid components
  • Handling of materials which are difficult to grip with vacuum, such as composite textiles, fleece, felt, carpets, metal foam, insulating mats, foam materials, etc.
Needle Grippers SNG-DL

Tuoteperhe Needle Grippers SNG-D / DV poistuu käytöstä ja on edelleen käytettävissä vuoteen 2010 saakka 01.10.2021

Tästä päivästä alkaen tämän tuoteperheen tuotteita ei voi enää tilata.
Vaihtoehtoinen perhe (katso kuva): Needle Grippers SNG-DL

  • Robust aluminum housing
  • 24 needles
  • Extension and retraction of the needles controlled by compressed air (2 circuits)
  • Insertion angle 45°
  • The needle gripper can be optionally connected using a mounting plate
  • Needle diameter: 0.8 / 1.2 mm
  • Number of needles: 24
  • Needle stroke (D): 7.0 mm
  • Needle stroke (DV): 0 to 7.0 mm (variable)

Asiakirjat

Valitse kieli

Suodata