Phase-out article
  • Neulapidike käsittelemään löysiä tai epävakaita osia
  • Vaikeasti tyhjöimättömien materiaalien, kuten komposiittitekstiilien, kuitukankaiden, huopien, metallivaahtojen, eristemattojen, vaahtomuovien, suodattimien ja paljon muuta, käsittely
Needle Grippers SNG-V

Tuoteperhe Neulan tarttuja SNG-RV poistuu käytöstä ja on edelleen käytettävissä vuoteen 2010 saakka 01.10.2021

Tästä päivästä alkaen tämän tuoteperheen tuotteita ei voi enää tilata.
Vaihtoehtoinen perhe (katso kuva): Needle Grippers SNG-V

Tuotteen kohokohdat
  • Vaihteleva neulanjälki mahdollistaa yksilöllisen sovittamisen monenlaisiin työkappaleisiin
  • Ristineulat pitävät myös erittäin epävakaat työkappaleet turvallisesti paikallaan
  • Minimoi ohjauksen vaivaa jousipalautuksen ansiosta
  • Neulojen tahdistettu jatkaminen takaa turvallisen käsittelyn
  • Asennuskierteet mahdollistavat täydellisen sovituksen muihin kiinnityskomponenteihin
Neulan tarttuja SNG-RV
  • Tukeva alumiinikotelo
  • 16 neulaa (3)
  • Aktivointi paineilmalla (1), neulan nollaus jousivoimalla
  • Lävistyskulma 45 °
  • Säädettävä iskun asetus (2)
  • Neulojen määrä: 16
  • Neulan halkaisija: 1,2 mm
  • Neulan isku (RV): 0-4,5 mm (vaihteleva)

Asiakirjat

Valitse kieli

Suodata