• Vakautuselementti SPSE käytettäväksi palkeiden imukuppien SPB4 kanssa
  • Lisääntynyt sivuttaisvoiman absorbointi käsiteltäessä laukkuja ja kalvopakkauksia
  • Stabilointielementtiä voidaan käyttää tyhjiöpääteefektorin VEE yhteydessä
  • Käyttö nopeissa pakkausprosesseissa, erityisesti rinnakkaisten kinematiikkarobottien yhteydessä
Tuotteen kohokohdat
  • Mahdollistaa dynaamisella käsittelyllä laukkujen luotettavan tarttumisen
  • Työkappaleen turvallinen ja tarkka sijoittelu suuren tukipinnan ansiosta
  • Estää työkappaleen heilumisen myös voimakkaassa kiihdytyksessä
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa itsenäisen käytön tai tyhjöpääteefektorin VEE: n kanssa
  • POM-stabilointielementti SPSE (väri: valkoinen)
  • Sopii kahteen imukuppikokoon: SPB4-30 (tuotenro 10.01.06.02589) ja SPB4-40 (tuotenro 10.01.06.02590)
  • Liitäntäelementille G3 / 8 “-M: n kanssa: SC 080 G3 / 8-M (tuotenro 10.01.06.02593) ja SC 090 G3 / 8-M (tuotenumero 10.01.06.02791) (liitoselementit kuusikulmaisella liittimellä imupuolelle asennettavaksi)
  • Imukupin ja liitoselementin helppo asennus ja purkaminen
  • Palkeet imukuppeihin SPB4
  • Materiaali: POM

Asiakirjat

Valitse kieli

Suodata