• Erikoisvaahdosta valmistettu tiivisterengas optimaaliseen tiivistykseen rakenteellisilla pinnoilla
  • Käytä pinnoilla (rako, aalto tai karkea), joihin imukupit eivät tiivisty
  • Pakkausten, tasaisten tai kaarevien työkappaleiden käsittely, joissa on kohoumia ja syvennyksiä
  • Voidaan käyttää silikonista valmistettujen FG- ja FGA-imukuppisarjojen lisävarusteena
Tuotteen kohokohdat
  • Paljasimukuppien vaahtomuovirengas varmistaa optimaalisen tiivistyksen rakenteellisiin pintoihin
  • Laaja halkaisija- ja korkeusalue mahdollistaa laajan valikoiman sovelluksia FGA- ja FG-imukuppisarjojen kanssa
  • Silikoniliima (lisävaruste) turvalliseen kiinnittämiseen nänniin
Tiivisterenkaat DR-MOS SI
  • Silikonivaahdosta valmistettu tiivisterengas (2) silikoninuttojen kiinnittämiseen (1)
  • Eri halkaisijat ja korkeudet, sopivat tavallisille imukuppisarjoille FGA (1,5 kertaa) ja FG (2,5 kertaa)
  • Materiaalilukitus silikoniliimalla (silikoniliima saatavana erikseen)
  • Halkaisija: 20/10 x 2 - 88/64 x 5 mm
  • Pölynimurin tyypille: FGA, FG
  • Materiaali: SI

Asiakirjat

Valitse kieli

Suodata