• Pyöreä palje imukuppi, jossa on 1,5 taittoa herkän työkappaleen käsittelyyn (optimaalinen vaimennusvaimennus taitosten kautta)
  • Epätasaisten työkappaleiden, kuten Putket (optimaalinen sopeutuminen koveriin ja kuperiin pintoihin taittamalla)
Tuotteen kohokohdat
  • Laaja halkaisija- ja materiaalivalikoima monenlaisille työkappaleille
  • Pehmeä, kapeneva tiivistehuuli sopeutuu optimaalisesti kaareviin pintoihin tai epätasaisuuksiin
  • Työkappaleiden tehokas vaimennus, kun ne asetetaan 1,5 taitoksen ja alapinnan tukipintojen avulla (halkaisija> 25 mm)
  • Yläosan suuri jäykkyys takaa vakauden vaakasuorissa voimissa ja suurissa kiihdytyksissä
Palkeet imukuppi FSGA (1,5-kertainen)
  • Vankka ja joustava imutyyny FSGA (3) yhdellä tiivistehuulella, joka koostuu imupehmusteesta FGA (2), jossa on 1,5 taitosta ja liitosnipasta (1)
  • Kaikki nännit asetettu
  • Halkaisijaltaan 25 mm ja tukipinnat alapuolella
  • Nännit ja nännit voidaan yhdistää joustavasti nänniperheeseen
  • Halkaisija: 4 - 78 mm
  • Materiaali: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Liitäntänuppi asetettu

Asiakirjat

Valitse kieli

Suodata