Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Pistoliittimet alipaineletkuihin ja paineilmaletkuihin
(2) Alipainekytkin VSi-HD, varustettu sopivalla pidikkeellä
(3) Pidike imukuppiin HT-SG..., kapea malli
(4) Pidike imukuppiin HT-SG...E..., hajautettuihin alipainegeneraattoreihin SEAC (asennettu ylös)
(5) Pidike imukuppiin HT-SG...I, varustettu integroidulla alipainesuuttimella
(6) Pidike jousimäntään HT-FST…
(7) Pidike anturiin HT-SE…
(8) Pidike anturiin HT-SE-U... Yleispidike halkaisijaltaan 12 mm:n ja 18 mm:n antureille
(9) Jousimännät, esim. FSTE-HDB
(10) Imukupit, esim. SAX
(11) Hajautetut alipainegeneraattorit, esim. SEAC
(12) Liitäntä kiinnityspalkkeihin
pidiketyypeille HT-SG..., HT-FST..., HT-SE…
A3 - kuulan halkaisija 28,5 mm
A5 - kuulan halkaisija 32 mm
A2 - "Apple-core"-tapin halkaisija 19 mm
Moduulirakenteisessa HT-järjestelmässä on kaksi erilaista pidikeratkaisua, joiden ansiosta järjestelmä soveltuu erilaisiin vaatimuksiin.
Ota asiakkaan rakentamien kokoonpanojen osalta yhteys sinua alipaineautomaatioon liittyvissä asioissa palvelevaan järjestelmäneuvojaan.
Valittuja seuraaviin tuoteperheisiin (valikoima) kuuluvia osia voi käyttää HT-pidikejärjestelmän yhteydessä.
Tyyppi | Alipaineen tuottamiseen liittyvät vaihtoehdot | Yhdistelymahdollisuudet | |||
---|---|---|---|---|---|
Alipaineimukupit | Jousimäntä | Alipainekytkin | Kierreliitin | ||
HT-SG | Keskitetysti kompaktiejektorin tai alipainepumpun avulla | ✓ | – | – | ✓ |
HT-SG E | Hajautetusti Schmalzin ejektorin SEAC 10 avulla | ✓ | – | ✓ | ✓ |
HT-SG I | Hajautetusti integroidun alipainesuuttimen avulla | ✓ | – | ✓ | ✓ |
HT-FST | Keskitetysti kompaktiejektorin tai alipainepumpun avulla | ✓ | ✓ | – | ✓ |
HT-SE | – | – | – | – | – |