Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Pikavaihtobajonettiliitin SXT-QC-CON robotteihin - saatavissa paineilman läpisyötöllä varustettuna / ilman läpisyöttöä
(2) Kiinnike SXT-CL - ristikiinnikkeet ja rinnakkaiskiinnikkeet
(3) Putki SXT-RT - halkaisija 25 mm–60 mm
(4) Liitäntä (varustettu hammastuksella) SXT-CON-GB - hammastuksessa 10°:n porrastus
(5) Jatkokappaleella varustettu kiinnike SXT-CL-EXT - jatkokappale 100 mm–510 mm
(6) Pidikejärjestelmä HT - imukupeille, jousikiinnitysvarsille ja antureille
(7) Imukupit - esim. SAX
(8) Magneettitarraimet - esim. SGM-HP
Puuttuvat kuvasta:
Robottilaipat SXT-RF-CL
Kulmaliittimet (varustettu hammastuksella) SXT-ANG
Jatkokappaleet (varustettu hammastuksella) SXT-EXT
Schmalz Tooling System SXT tarjoaa lukuisia yhdistelymahdollisuuksia. Yksittäisten komponenttien lisäksi saatavissa on myös asiakaskohtaiseen suunnitteluun perustuvia täydellisiä kokoonpanoja.
SAX-imukupeilla varustettu Schmalz Tooling SXT muotoiltujen korin osien käsittelyyn
SAX-imukupeilla varustettu Schmalzin Tooling SXT peltilevyjen käsittelyyn
Magneettitarraimilla SGM-HP varustettu Schmalz Tooling SXT rakenneosien käsittelyyn
Schmalz Tooling SXT kahden symmetrisen korin osan käsittelyyn samanaikaisesti
Päälle painettavat ja puristuskiinnitteiset putkikiinnikkeet
Päälle painettavat putkikiinnikkeet
Jatkokappaleella varustetut putkikiinnikkeet
Puristuskiinnitteinen kiinnike ja jatkokappaleella varustettu pallokiinnike
Jatkokappaleella varustettu puristuskiinnitteinen kiinnike
Päälle painettavat kulmaan käännettävät kiinnikkeet
Päälle painettavat kulmaan käännettävät kiinnikkeet
Jatkokappaleella varustetut päälle painettavat ja kulmiin käännettävät kiinnikkeet