Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kääntyvien varsien liitin, putkityökalujen liittämistä varten, hammastuksella
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Connection 1 | SXT-CON-GB-F-D25 |
Connection 2 | SXT-CON-GB-M-D40 |
B | 35 mm |
d | 25 mm |
d1 | 40 mm |
H | 66 mm |
H2 | 56 mm |
H3 | 20 mm |
H4 | 25 mm |
L | 87,80 mm |
X1 | 45,80 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 242 g |
Tuotesuositukset, lisävarusteet ja varaosat
Tilaustiedot: SXT-TC-F2-0-M4
SCT-TC-ristikot (hammastetut) toimitetaan koottuina.
Saatavilla olevat varaosat: SXT-asennussarja - koostuu ruuveista, aluslevyistä ja jousista